SPX-H Hastighed X-Change modul
Nyt produkt UltimateProdukt #r14192672
Ultimativ X-serviceringsmodul til hurtigere og mere boring brug i stort set alle typer beton
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Del
Egenskaber og fordele
- Højeste boringshastighed – op til 50 % hurtigere end tidligere førsteklasses kerneboringsbit, så du kan få arbejdet klaret hurtigere
- Hilti X-Change modul (52-250 mm diameter) giver mulighed for let at fjerne kernen, hurtigt løsne en borekrone, der sidder fast, og servicering på stedet blot ved brug af en flad skruetrækker
- Mere jævn boring – der kræves op til 40 % mindre tryk på håndtaget sammenlignet med tidligere kvalitetsborekroner, så du kan bore hele dagen uden at blive træt
- Alsidigt – bor i stort set alle typer beton, inklusive beton med et højt armeringsjern indhold, med de samme borekerner
- Hilti Equidist-teknologi – med præcist positionerede diamanter giver en uovertruffen borepræstation og konstante borehastigheder i hele borekronens levetid
Arbejdsopgaver
- Udskiftning af diamantsegmenter til kompatible Hilti X-skift kerneborekronerør
- Standerbaseret vådboring i stort set alle typer beton