SP-L Universel borekrone (mm)
Nyt produkt PremiumProdukt #r19015211
Premium borekrone til standerbaseret og håndholdt kerneboring i beton og murværk - til <2,5 kW værktøj
- Til brug sammen med: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Grundmaterialer: Beton, Murværk
- Boretilstand: Håndholdt og standerbaseret
Del
Egenskaber og fordele
- Hilti Equidist-teknologi (35 mm diameter og derover) – med præcist positionerede diamanter giver en uovertruffen borepræstation og konstante borehastigheder i hele borekronens levetid
- Universal borekrone til standerbaseret eller håndholdt hurtig boring i murværk og beton
- Hurtigere og nemmere punktboring med den valgfrie centreringsindsats til håndholdt boring
- Robuste lasersvejste segmenter
- Højere borehastighed i hele borekronens levetid
Arbejdsopgaver
- BI selvspændende indstik til Hilti diamantboringsværktøj med lav effekt (mindre end 2,5 kW), Hilti BI skaft og BS (32 mm) universal indstik til Hilti og diamantboreværktøjer fra andre producenter
- Standerbaseret eller håndholdt vådboring i beton
- Håndholdt tør kerneboring i alle typer murværk