SPX-L borekrone (mm)
Nyt produktProdukt #r6713864
Den ultimative borekrone til alle typer beton – til værktøj med lav effekt (<2,5 kW), uden indstik
- Til brug sammen med: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Del
Egenskaber og fordele
- Hilti Equidist-teknologi (35 mm diameter og derover) – med præcist positionerede diamanter giver en uovertruffen borepræstation og konstante borehastigheder i hele borekronens levetid
- Det unikke Hilti X-Change modulsystem (52-202 mm) giver mulighed for let at fjerne kernen, hurtigt løsne en borekrone, der sidder fast, og på stedet give diamantbor en ny spids
- Spar plads og vægt ved at erstatte traditionelle diamantbor med et enkelt rør og flere moduler (X-Change modul)
- Udviklet til de mest udfordrende betingelser. Borekronen udmærker sig bl.a. i beton med et højt indhold af armeringsjern
- Frigør borekrone, der har sat sig fast, fra grundmaterialet på mindre tid og med færre skader end ved fjernelse af almindelige borekroner (X-Change modul)
Arbejdsopgaver
- Stativbaseret vådboring i alle typer beton