SPX-H borekrone
Nyt produktProdukt #r6718367
Ultimativ borekrone for kerneboring i alle typer beton – til ≥2,5 kW værktøj
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
- Våd eller tør betjening: Våd
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Hilti Equidist-teknologi (35 mm diameter og derover) – med præcist positionerede diamanter giver en uovertruffen borepræstation og konstante borehastigheder i hele borekronens levetid
- Det unikke Hilti X-Change modulsystem (52-202 mm) giver mulighed for let at fjerne kernen, hurtigt løsne en borekrone, der sidder fast, og på stedet give diamantbor en ny spids
- Spar plads og vægt ved at erstatte traditionelle diamantbor med et enkelt rør og flere moduler (X-Change modul)
- Udviklet til de mest udfordrende betingelser. Borekronen udmærker sig bl.a. i beton med et højt indhold af armeringsjern
- Frigør borekrone, der har sat sig fast, fra grundmaterialet på mindre tid og med færre skader end ved fjernelse af almindelige borekroner (X-Change modul)
Arbejdsopgaver
- Standerbaseret vådboring
- Kerneboring i alle typer beton
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)