SP-L borekrone
Nyt produktProdukt #r7563846
Borekrone (52-202 mm) af høj kvalitet til alle typer beton – til værktøj med lav effekt (<2,5 kW), uden indstik
- Til brug sammen med: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Del
Egenskaber og fordele
- Hilti Equidist teknologi (35 mm diameter og derover) – med præcist placerede diamanter, der giver en uovertruffen borepræstation
- Konstant høj borehastighed i hele borekronens levetid
- Udviklet til de mest udfordrende betingelser. Borekronen udmærker sig bl.a. i beton med et højt indhold af armeringsjern
- Diamantborekrone uden Hilti X-serviceringsystem
Arbejdsopgaver
- Stativbaseret vådboring i alle typer beton