SPX-L til murværk X-Change modul
Nyt produkt UltimateProdukt #r9435614
Ultimate X-Change modul til boring i alle typer murværk
- Til brug sammen med: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Grundmaterialer: Murværk
- Boretilstand: Håndholdt, Standerbaseret
Del
Egenskaber og fordele
- Hilti Equidist-teknologi (over 35 mm diameter) – med præcist positionerede diamanter giver en uovertruffen borepræstation og konstante borehastigheder i hele borekronens levetid
- Det unikke Hilti X-serviceringssystem (52-202 mm) giver mulighed for nemt at fjerne kernen, hurtigt at løsne en borekrone, der sidder fast, og at gennemføre serviceringskonceptet på stedet med en almindelige skruetrækker
- Udviklet til de mest udfordrende betingelser. Borekronen udmærker sig i beton med et højt indhold af armeringsjern
- Spar plads og vægt ved at erstatte traditionelle borekroner med en enkelt tønde og flere moduler (X-servicering)
- X-serviceringenstønden kan bruges over flere modulers levetid
Arbejdsopgaver
- Håndholdt tørboring i alle typer murværk