HSS trinbor
Nyt produkt PremiumProdukt #r13257382
HSS trinbor med fladt 3-skaft til hurtigere boring af huller i metal ved hjælp af bore-/skruemaskine
- Grundmateriale: Stål, Støbejern, Ikke-jernholdigt metal, Plastik, Plexiglas
- Anvendelse: Boring i stål og plademetal
- Anvendelsesdybde: 4 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere boring i metal – 3-flad skaft overfører mere moment fra værktøjet og forhindrer bedre, at den glider i koblingen, hvilket hjælper dig med at spare tid på alle huller
- Trinbits med længere holdbarhed – skær flere huller med samme trinbits takket være den massive HSS-borekerne
- Ingen forhulning nødvendig – selvcentrerings splitspids for hurtigere og mere gennemføring af metaller
- Mere jævn overfladefinish – specielt skærekant giver et resultat stort set uden grater
Arbejdsopgaver
- Oprettelse eller udvidelse af huller i stålplade og andre ikke-jernholdige metaller
- Bedste ydeevne nået ved anvendelse af den rigtige hastighed og kølende skæreolie