Slagklar trinbor
Nyt produkt UltimateProdukt #r13257383
Trinklar slagboremaskinebor med sekskantet skaft og avanceret belægning til maks. boring af huller i metal ved hjælp af en slag- eller bore-/skruemaskine
- Indstik: 1/4" Hex
- Grundmateriale: Rustfrit stål, Stål, Støbejern, Ikke-jernholdigt metal
- Anvendelse: Boring i stål og plademetal, Boring i rustfrit stål og legeret stål
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere, mere jævne snit – to skærekanter hjælper dig med at spare tid på alle huller og gør det nemmere at lave perfekt runde åbninger
- Længere levetid – skær op til 5x flere huller ved brug af universalboremaskine takket være den massive HSS-borekerne med ekstra robuste, varmebestandige belægning
- Ingen forhulning nødvendig – selvcentrerings splitspids for hurtigere og mere gennemføring af metaller
- Der kræves ikke kølevæske – glat og varmebestandig aluminium-titanium-nitride belægning (AlTiN) beskytter borene bedre ved boring af de barskeste metaller
- Mere ensartede resultater – spiralkanalen fjerner spåner mere effektivt og med mindre vibration end standardbits, der er klar til slag
Arbejdsopgaver
- Oprettelse eller udvidelse af huller i forskellige metaller, stålplader eller plastik ved hjælp af en slagnøgle
- Bedste ydeevne nået ved anvendelse af den rigtige hastighed
- Trinbor kompatible med SID- og SF-værktøj. Imidlertid er arbejdsopgaver med rustfrit stål kun mulige med SF-værktøj