HSS G bor
Nyt produktProdukt #r7039
HSS-borsæt af høj kvalitet til boring af små huller i metal, DIN 338 kompatibel
- Indstik: Glat skaft
- DIN: DIN 338
Del
Egenskaber og fordele
- Specialudviklet spids med splitpunkt til præcis selvcentrerende og hurtigere start
- Hurtig start som følge af skarp 135 graders spidsvinkel
- Spiralrør garanterer nem bortskaffelse af spåner, optimal tilførsel af smøremiddel til borespidsen og reduceret varmeudvikling
- Stærkt kvalitetsstål gør det muligt at bore præcist i både bløde og hårde materialer
- Udviklet til at få den maksimale ydelse ud af batteridrevne værktøjer – så du kan udføre mere arbejde pr. batteriopladning
Arbejdsopgaver
- Velegnet til boreopgaver i legeret og ulegeret stål, varmebehandlet stål og støbejern samt aluminiumprofiler til almindelige opgaver
- HSS-G er velegnet til brug med batterimaskiner
- Den mest optimerede ydeevne nået ved anvendelse af den rigtige hastighed og kølende skæreolie