HSS Co koboltborsæt
Nyt produkt UltimateProdukt #r7042
Sæt med HSS koboltbor til boring af små huller i stål og rustfrit stål ≤1100 N/mm², DIN 338/340 kompatibel
- Produktklasse: Ultimate
- Indstik: Glat skaft
- DIN: DIN 338
Del
Egenskaber og fordele
- HSS Co præcisionsbor med et indhold af 5 % kobolt
- Specialudviklet spids med splitpunkt – til præcis selvcentrering, hurtig start og mindre gang på overfladen
- 135° graders spidsvinkel – det bedste valgt til højere skærehastigheder med mindre varmeudvikling, når der bores i kraftige grundmaterialer
- Bor med lang holdbarhed i tunge anvendelser – højere robusthed og levetid takket være koboltindholdet
- Nemmere bortskaffelse af træspånerne og optimeret varmereduktion – spiralrør til bedre fordeling af smøremiddel til borespids og varmereduktion
Arbejdsopgaver
- Til boring af huller i højt legeret og ulegeret, varmebehandlet stål ≤1100 N/mm²
- Boring i rustfrit stål, messing, kobber og plastik
- Boring i andet hårdt metal (f.eks. støbejern, titanium)
- Optimeret ydeevne opnås ved anvendelse af den rigtige hastighed og skæreolie