HSS-R bor
Nyt produkt StandardProdukt #r7217993
Standard HSS rulleformede bor til boring af små huller i metal, DIN 338 kompatibel
- Produktklasse: Standard
- Indstik: Glat skaft
- DIN: DIN 338
Del
Kunder søgte også efter HSS R
Egenskaber og fordele
- Udviklet til at give den bedste balance mellem boreydelse og pris
- Specialudviklet spids med splitpunkt og 118 graders vinklet spids til præcis selvcentrerende og hurtig start
- God brudmodstand takket være præcis produktionsproces med rullesmedning
Arbejdsopgaver
- Boring i ulegeret eller legeret stål med en hårdhed på op til 400 N/mm2 samt almindelig boring i aluminium
- Montering af facader, almindelig stål og metalfremstilling og konstruktionsarbejde såsom forskallingsplader, tag, gelændere og elektrisk boksmontering eller montering på bjælker
- Til længere levetid og bedre ydelse anbefales brug af smøremiddel med HSS-R-borene