X-Cut-rundsavsklinge i rustfrit konstruktionsstål og stål
Nyt produktProdukt #r16947872
Højtydende rundsavsklinge med hårdmetal-tænder for hurtigere skæring i konstruktionsstål, herunder rustfrit, og længere levetid
- Klinge egenskaber: Rent snit, Koldskæring, Hurtigt snit, Lang levetid, Især til ledningsfrit, Ultra tynd snit-teknologi, Cermet-spids
Del
Egenskaber og fordele
- Hiltis ultimative klinger til rundsave til rustfrit stål og konstruktionsstål, som er udviklet for at hjælpe dig med at få arbejdet gjort hurtigere og skære mere med den samme klinge
- 52 tungsten-hårdmetal-tænder med høj tæthed hjælper dig med at save hurtigt og jævnt gennem bærende metaller i rustfrit stål og stål
- Uovertruffen effektivitet på batteridrevet værktøj – skær metal op til 120 % hurtigere ved at kombinere disse klinger med en Hilti-rundsav for at skabe vores ultimative skæresystem
- Flere snit pr. opladning – klingens ultratynde snit minimerer energiforbruget, så du kan skære op til 145 % mere pr. batteriopladning i bærende metal
- Langtidsholdbare klinger – vores rundsavsklinge med den længste levetid nogensinde, takket være revolutionerende X-Cut-teknologi og komponenter af førsteklasses kvalitet
Arbejdsopgaver
- Skæring af alle typer konstruktionsstål, herunder rustfrit stål
- Optimeret til skæring af stænger og bjælker; rør og gennemføringer; skinner og rammer
- Kolde, hurtige, lige snit med meget få gnister
- Skæring af rene kanter i stål med begrænset grat