Bajonetsavsklinger til flere formål (carbid)
Nyt produkt UltimateProdukt #r8018856
Ultimative bajonetsavsklinger til nedbrydning og hurtig skæring gennem metal, træ og andre materialer
- Produktklasse: Ultimate
- Skaft: 1/2" universalskaft
- Tænder pr. tomme: 6-8
Del
Kunder søgte også efter bajonetsav, klinger eller Bajonetsavsklinger
Egenskaber og fordele
- Ultimativ bajonetsavsklinge af carbid leverer skærestyrke og lang levetid, som er påkrævet til dine sværeste nedbrydningsjob
- Hårdmetal-spids tænder – disse klinger er udviklet til at holde længere og skære hurtigere under tungt nedbrydning arbejde
- Længere holdbarhed – wolfram hårdmetal-tænder giver disse klinger holdbarhed og varmebestandighed for at komme igennem større opgaver med færre klingeskift
- Robust konstruktion – speciel tandgeometri og færre tænder-per-tommer hjælper disse klinger med at skære hårdere materialer med lethed
- Tre længder fås – valg af den rigtige længde baseret på dit emnes form kan øge komfort og effektivitet
Arbejdsopgaver
- Hurtigere skæring til ekstrarobust nedbrydningsarbejde
- Skæring af støbejern og højt legerede stålrør og dele
- Skæring af træ med indlejret tungt metal
- Gipsplade
- Epoxy