- Startside
- Løsninger
- Løsninger
- Fremtidige tendenser
- Software til projektstyring i byggeriet

Software til projektstyring i byggeriet
Styrk samarbejdet på byggepladsen med Fieldwire
Med vores brugervenlige app til projektstyring, Fieldwire, kan du forbedre kommunikationen og produktiviteten fra byggepladsen til kontoret i realtid.

Sådan kan Fieldwire hjælpe med at styre dine byggeprojekter

Øg produktiviteten
Hele projektteams - fra projektledere til underleverandører - arbejder ud fra de mest aktuelle projektplaner, hvilket forbedrer effektiviteten og reducerer risikoen for dobbeltarbejde.

Forbedre kvaliteten
Planlæg opgaver og følg projekter med tjeklister, app kommunikation, dokumentation og fotos, som kan deles via automatisk genererede rapporter.

Reducer ricisi
Med organiserede projektopgaver til alle involverede, ved de hvad de skal gøre, hvor de skal gøre det, og hvordan de skal dokumentere deres arbejde, hvilket bidrager til en sikrere og mere effektiv byggeplads.

Mindre snak, mere handling
En mere enkel og overskuelig tilgang
Fieldwire bruges på mere end 2.000.000 projekter verden over af teams på 10 til 10.000 personer.
- Visning på mobilen: Se tegninger på enhver enhed (web, iOS, Android) inklusive automatisk hyperlinking og integration med software som Onedrive, Google drive, Box, Drowbox, Sharepoint, Teams og Outlook, med flere.
- Markeringer: Lav dine markeringer eller opmålinger, direkte på tegningen - selv når du er offline. Verificer med lokationsbaserede fotos og videoer.
- Digitale skemaer: Digitale skemaer til at holde styr på DS 1140, daglige rapporter, modtagerkontrol, opmålinger, timesedler, eller tekniske forespørgsler. Track og indsend dokumenter hurtigere og nemmere.
- Gennemsigtig prissætning: Prisen pr. bruger er baseret på de funktioner, du har brug for, og alle licenser er ubegrænsede projekter og lagerplads inkluderet.
Appen kan implementeres på få minutter og kræver ingen særlig træning.

Projektkoordinering
Fra ingeniører til bygningsarbejdere på en enkelt platform
Ved planlægning af byggeopgaver og forenkling af kommunikationen fra dine medarbejdere og underleverandører, minimerer Fieldwire konsekvenserne fra forsinkelser og omarbejde.
Opret arbejdsplaner og sæt prioriteter for de kommende dage, uger eller måneder
- Tildel opgaver og tilføj noter, fotos og videoer
- Undgå at bygge ud fra forældede planer ved at sikre, at alle har de nyeste versioner
- Koordiner teams og følg fremskridt med beskeder, opdateringer og push-meddelelser
- Fremskynd beslutningstagningen ved at skabe samtaler med fokus på specifikke opgaver

Transparante projekter
Holde styr på byggeprojekter
Fieldwire gør det lettere for projektledere, ingeniører og tilsynsførende at holde styr på deres leverancer.
- Spor fremskridt ved at tilføjer noter, fotos og videoer direkte til dine byggeplaner
- Automatiser tilpassede statusrapporter, eller opret dem efter behov, og del dem via appen
- Send opdateringer til apps for variationslister via push-meddelelser
- Få opdateringer i realtid om opgaver og projektets milepæle
- Få adgang til kritiske BIM-metadata om specifikke elementer - hvor som helst og når som helst

Nem projekthåndtering
Kom på forkant med mindre problemer før de vokser sig større
Overlad intet til tilfældighederne. Reducer antallet af uoverensstemmelser, ved at kommunikere kvalitetsproblemer og sikkerhedsproblemer på byggepladsen, og dokumentere vigtige oplysninger i appen.
- Optimer inspektioner ved at rapportere problemer til de direkte ansvarlige; formaliser problemerne i PDF-rapporter.
- Indhent oplysninger om as-built projekt information for at skabe en fælles sandhed
- Indsend nemt formularer ved at digitalisere daglige rapporter, timesedler, inspektionsanmodninger og inspektions- og informationsanmodninger
- Opret brugerdefinerede inspektionstjeklister, eller brug skabeloner til variationslister på tværs af alle projekter for at være konsekvent
- Problemfrie overdragelser ved automatiserede projektrapporter