fire arbejdere i orange sikkerhedsudstyr går på en byggeplads

10 min, Maj 2024

Hvordan bedre samarbejde og kommunikation på byggepladsen øger din profit

Vores forskning viser, at en gennemsnitlig arbejder på byggepladsen kun bruger omkring 30% af arbejdsdagen på faktisk at udføre arbejde. De resterende 70% går med forberedelse, omstilling eller ventetid på materialer, udstyr og information.

Fieldwire fra Hilti er en enkel og effektiv digital løsning til projektstyring, der forbedrer kommunikationen og gør arbejdet på byggepladsen mere strømlinet. Ved at digitalisere processer sikrer Fieldwire, at dit team kan fokusere på det vigtige – byggearbejde frem for papirarbejde.

Fieldwire bruges allerede på mere end 2.000.000 projekter verden over af teams i alle størrelser, og gør det muligt for dig at spare op til en time pr. medarbejder hver dag – men hvordan fungerer det?

 

Image alt text (optional)

God kommunikation i byggeprojekter er afgørende

Fieldwire er en brugervenlig software og app til projektstyring til byggeriet, der samler hele dit team på én platform og sikrer effektivt samarbejde i realtid. Med Fieldwire kan du tildele opgaver, oprette arbejdsplaner, lede de rette medarbejdere til de rette opgaver og dokumentere vigtige oplysninger, så du altid har en klar oversigt over, hvem der har gjort hvad.

Ved at samle al kommunikation og data ét sted, som kan tilgås fra enhver enhed, sikres det, at intet overlades til tilfældighederne, hvilket resulterer i en mere strømlinet byggeproces. Risikoen for forsinkelser og problemer minimeres, fordi alle arbejder ud fra den nyeste projektplan, og beslutninger kan derfor træffes hurtigere.

Du kan f.eks. optimere dine daglige gennemgange ved at rapportere problemer i realtid til dem, der er ansvarlige for at løse dem, med formelle PDF-rapporter, så alle ved, hvad de skal prioritere i de kommende dage, uger og måneder. 

Image alt text (optional)

Høj ansvarsfølelse skaber arbejde af høj kvalitet

Fremskridt dokumenteres med noter, fotos og videoer, hvilket skaber gennemsigtighed og ansvarlighed i arbejdsprocessen – og sikrer dermed en højere kvalitet i det udførte arbejde. Når opgaver afsluttes, registreres de direkte i appen, så hele teamet har adgang til en fælles, pålidelig kilde til information om projektets status. Ved at sikre, at alle har de nyeste versioner undgår man, at bygge ud fra forældede planer .

Med Fieldwire kan medarbejdere nemt kommunikere via platformen – de kan stille spørgsmål, afklare problemer i realtid samt indsende timesedler, opmålinger, rapporter og tekniske forespørgsler digitalt. Derudover kan de oprette brugerdefinerede tjeklister og skabeloner for at sikre ensartede arbejdsprocesser og et højt kvalitetsniveau.

Fieldwire giver desuden brugerne direkte adgang til BIM-metadata om alle elementer på byggepladsen – når som helst og hvor som helst. Det eliminerer usikkerhed, gør arbejdet mere sikkert og understreger vigtigheden af god og klar kommunikation i byggeriet.

Denne simplificerede kommunikation, som Fieldwire muliggør, reducerer samtidig risikoen på byggepladsen. Når alle præcist ved, hvad der skal gøres, hvor det skal gøres, og hvordan arbejdet skal dokumenteres, mindskes risikoen for fejl, misforståelser og forsinkelser – hvilket resulterer i en mere sikker og effektiv byggeproces.

En arbejder på en byggeplads med solbriller og sikkerhedsudstyr. Smiler af sin telefon

Hvordan kommer jeg i gang

Selvom byggeriet udgør hele 14% af det globale BNP, halter branchen stadig bagefter digitalt – især når det kommer til effektivt samarbejde. Manglende koordinering og kommunikation skaber unødvendige forsinkelser og ineffektivitet, som kan reduceres markant med de rette værktøjer.

Med Hiltis Fieldwire app og software kan man eliminere ineffektivitet og frigøre mere arbejdstid i løbet af dagen. Appen sikrer, at alle har adgang til opdaterede projektdata i realtid, så opgaver koordineres bedre, og spildtid minimeres.

Løsningen kan implementeres på få minutter og er den nemmeste måde at forbedre samarbejdet og øge produktiviteten på byggepladsen. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

ANMOD OM EN DEMO

Del