- Startside
- Løsninger
- Løsninger
- Sikkerhed på byggepladsen
- Kursus i passiv brandsikring
Kursus i passiv brandsikring
Træning i korrekt montage, valg og specificering af brandsikringsløsninger efter gældende lovkrav

BOOK KURSUS I PASSIV BRANDSIKRING
Forkert eller manglende udførelse af brandlukninger medfører en øget risiko for tab af liv og aktiver i tilfælde af brand.
Dette kursus er rettet mod dem, som ønsker at blive bedre klædt på til nuværende og fremtidige projekter. Overvejelser og stillingtagen allerede under projekteringsfasen, kan minimere fejl og mangler under udførelse og ved aflevering, men også bidrage til en optimeret totaløkonomi.
Passiv brandsikring er et komplekst område og samtidig stiller lovgivning og myndigheder større krav til overholdelse af regler og dokumentation. Kurset indeholder de grundlæggende principper inden for passiv brandsikring, samt en mere praktisk produktgennemgang. I løbet af kursets teoretiske del, vil vores eksperter gennemgå diverse brandtekniske begreber, brandklassifikationer, relevante testmetoder og godkendelser samt metoder til kontrol af brandlukningerne.
Derudover vil du blive klædt på til at vælge korrekte løsninger og produkter, der passer til de enkelte applikationer. Kurset afsluttes med en hands-on del, som tilpasses jeres behov.
Kurset afholdes for din virksomhed, enten på din egen adresse eller i vores butikker i Greve, Århus eller Odense.
Kurset er for op til 12 deltagere og koster 6.500,- kurset tager ca. 3 timer og kan tilpasses alt efter om du har mest brug for teori eller praktik.
Book kurset via formular Book nu, så kontakter vores ingeniør dig og aftaler dato og fokus for kurset.
KURSUSINDHOLD
Udvid dine færdigheder indenfor passiv brandsikring
- Grundlæggende principper inden for passiv brandsikring
- Nye europæiske brandklassifikationer
- Overblik over gældende lovgivning og retningslinjer inden for brandlukninger
- Relevante godkendelser
- Specifikationer og udbudstekster
- Valg af korrekte produkter
- Metoder til kontrol og dokumentation
- Hands-on for korrekt montage af produkter
Se video nederst på siden om kursus i passiv brandsikring.
Praktisk information
Kursusstruktur | |
---|---|
Fagområde | Alle der beskæftiger sig med montage og/eller specificering og rådgivning indenfor passiv brandsikring |
Varighed | ca. 3 timer |
Antal deltagere | Maks. 12 deltagere |
Dokumentation | Certifikat ved gennemførelse af kursus |
Sted | Hilti Store i Greve, Odense eller Århus |
Pris | 6.500 kr. |
Se video om kursus i passiv brandsikring
SPØRG EN INGENIØR
Har du spørgsmål til vores kurser i brandsikring eller brandsikring generelt, er du meget velkommen til at kontakte os.
Ring til os på 44 88 80 80