Hilti el værktøj

Must-have værktøjer i byggebranchen

I vores branche findes der en række værktøjer og udstyr, som er uunværlige uanset om du er hovedentreprenør, tømrer, elektriker, VVS'er eller andet.

Men hvilke værktøjer er de vigtigste og som flest faggrupper bruger på tværs af branchen? Nedenfor kan du se de must-have værktøjer, som flest hvis ikke alle, håndværkere bør have.

Batteridrevet bore-/skruemaskine

Hvorfor den er uundværlig: Alsidig, mobil og effektiv. Et must-have for de fleste, hvis ikke alle håndværkere. Bruges bland andet til at samle forskellige konstruktioner, montere beslag og bore i forskellige materialer som træ, gips og metal.

Hilti anbefaler: SF 6H-22 batteridrevet bore-/skruemaskine med slag

Rundsav

Hvorfor er den uundværlig: Kraftfuld og effektiv til lige skæringer af rammer, gulve eller trimning af brædder. God til skæring i træ, krydsfiner og udvalgte pladematerialer.

Hilti anbefaler: SC 4MR-22 Batteridrevet rundsav Hilti anbefaler: SC 30WR-22 Batteridrevet rundsav

Bajonetsav

Hvorfor er den uundværlig: Ideel til tung nedbrydningsarbejde af træ, metal eller gipsvægge. Kan bruges til at skæring af stolper og søm eller til at trimme døre og rør – og meget mere.

Hilti anbefaler: SR 6-22 batteridrevet bajonetsav

Vinkelsliber

Hvorfor er den uundværlig: Alsidig og effektiv ved metalarbejde, murerarbejde og forberedelse af overflader til maling eller forsegling. Bruges til at skære, slibe og polere på forskellige overflader.

Hilti anbefaler: AG 6D-22 Batteridrevet vinkelsliber

Slagskruemaskine

Hvorfor er den uundværlig: Giver højere omdrejningsmoment, men mindre præcision end en almindelig bore-/skruemaskine. Ideel til brug i hårde materialer med store skruer og bolte, især ved opbygning af rammer og terrassearbejde.

Hilti anbefaler: SID 4-22 Batteridrevet Slagskruemaskine

Borehammer

Hvorfor er den uundværlig: Anvendes til hårde overflader. Blandt andet til at installere ankre, bore i beton eller bryde materiale op i byggeprojekter.

Hilti anbefaler: TE 30-22 Batteridrevet borehammer

Kap-/geringssav

Hvorfor er den uundværlig: Afgørende for opgaver så som indramning, beskæring og finish, hvor præcise snit er nødvendige for et godt resultat.

Hilti anbefaler: SM 60-22 Batteridrevet kap-/geringssav

Stiksav

Hvorfior er den uundværlig: Nyttig ved skæring af forme, indhak eller kurver - især ved komplicerede projekter eller fint detaljearbejde.

Hilti anbefaler: SJD 6-22 batteridrevet stiksav

Boltepistol

Hvorfor er den uundværlig: Skyder søm i hurtigt og effektivt - især nyttigt til gentagne fastgørelser på ramme-, terrasse- og tagprojekter.

Hilti anbefaler: BX 4-22 Batteridrevet boltepistol

Multicutter

Hvorfor er den uundværlig: Alsidigt multiværktøj, der kan bruges til en lang række opgaver, så som beskæring, slibning eller skæring i områder, hvor andre værktøjer ikke kan komme til.

Hilti anbefaler: Batteridrevet multicutter SMT 6-22

Lasere

Hvorfor er den uundværlig: Sikrer at dit arbejde er helt nøjagtigt og præcist med en tydelig grøn laserstråle. 

Hilti anbefaler: PM 2-LG Grøn linjelaser

Batteridrevet røreværk

Hvorfor er den uundværlig: Hvis du ikke har en blandemaskine, kan et batteridrevet røreværk hjælpe med at blande forskellige produkter, herunder beton, mørtel og andre byggematerialer.

Hilti anbefaler: NMX 6-22 Batteridrevet røreværk

Batteridrevet båndsav

Hvorfor er den uundværlig: Perfekt til at skære i metalrør, bjælker og meget mere - selv når pladsen er trang ved VVS- eller elinstallationer.

Hilti anbefaler: SB 4-22 Båndsav

Varmepistol

Hvorfor er den uundværlig: Nyttig til at fjerne eller påføre materialer, så som lim eller maling.

Hilti anbefaler: NHG 6-22 Batteridrevet varmepistol

Støvsuger

Hvorfor er den uundværlig: Et rent arbejdsområde er et sikkert sted for medarbejdere og kunder.

Hilti anbefaler: VC 20H-X Støvsuger i H-klassen

Få dine værktøjer til en fast månedlig pris med Hilti Fleet Management.

Med vores værktøjsleasing, Fleet Management, kan du for et månedligt beløb få topmoderne værktøj og en fuld servicepakke, der omfatter alt fra gratis reparationer til tyveridækning.

Del