- Startside
- Data driven services

Forbundet for større produktivitet
Styr værktøjsparken nemmere med datadrevne services
Minimer nedetiden med én forbundet platform, der leverer data uden at forstyrre den daglige arbejdsgang.
Tjek hurtigt batteriets tilstand, og bestil udskiftninger. Få adgang til tjenester, der hjælper dig med at finde manglende udstyr eller lokalisere ubenyttet eller overskydende værktøj. Og brug data fra Nuron til at træffe proaktive beslutninger om din værktøjspark.
Vil du kunne endnu mere? Hilti Fleet Management- og ON!Track-kunder får et større udvalg af datadrevne services med Nuron.

Sådan hjælper Nuron din virksomhed

Praktisk med én platform
70 værktøjer på den samme 22V Nuron-platform – kompatibel med alt fra bore-/skruemaskiner til mejselshamre.

Mere arbejde pr. opladning
Få en højere driftstid fra dit værktøj med Nuron, der kan levere højere ydeevne end både 36V, ledningsbaseret og benzindrevet værktøj.

Mindre nedetid
Indbygget status på batteriets ydeevne gør dig opmærksom på dets tilstand, mens datedrevne tjenester forenkler styringen af værktøjsparken.

Beskyt dine folk
Avancerede sikkerheds- og sundhedsfunktioner hjælper med at minimere risikoen for arbejdsulykker og højner produktiviten.
SNAK MED OS OM NURON
Skriv dig op nedenfor, for at blive kontaktet af en af vores Hilti kollegaer med den seneste information om Nuron, inklusiv tilgængelighedsstatus og hvornår du kan bestille.