- Startside
- Nuron safety

Sikkerhed uden at gå på kompromis
Avancerede løsninger, som er designet til at beskytte dine folk
Med Nuron har vi øget antallet af batteriværktøjer, der indeholder:
- ATC (Active Torque Control) forhindrer værktøjet i, at dreje ukontrollerende rundt
- AVR (Active Vibration Reduction) reducerer træthed ved længerevarende udsættelse for vibrationer
- DRS (støvopsamlingssystemer) hjælper med at reducere eksponering for byggestøv
- Stropper og ophæng til at mindske risikoen for faldende genstande ved arbejde i højder

Sådan hjælper Nuron din virksomhed

Praktisk med én platform
70 værktøjer på den samme 22V Nuron-platform – kompatibel med alt fra bore-/skruemaskiner til mejselshamre.

Mere arbejde pr. opladning
Få en højere driftstid fra dit værktøj med Nuron, der kan levere højere ydeevne end både 36V, ledningsbaseret og benzindrevet værktøj.

Mindre nedetid
Indbygget status på batteriets ydeevne gør dig opmærksom på dets tilstand, mens datedrevne tjenester forenkler styringen af værktøjsparken.

Beskyt dine folk
Avancerede sikkerheds- og sundhedsfunktioner hjælper med at minimere risikoen for arbejdsulykker og højner produktiviten.
SNAK MED OS OM NURON
Skriv dig op nedenfor, for at blive kontaktet af en af vores Hilti kollegaer med den seneste information om Nuron, inklusiv tilgængelighedsstatus og hvornår du kan bestille.