- Startside
- One Platform

Én platform til alle dine opgaver
Strømlin din værktøjspark, og få mere fleksibilitet på byggepladsen
Det kan være noget af en opgave at holde styr på forskellige strømkilder og batterisystemer – for ikke at nævne omkostningerne og tiden forbundet med det.
Med Nuron kan du bruge alle dine værktøjer fra én batteriplatform – lige fra slagskruemaskiner til mejselhamre. Du skal bruge færre batterier og opladere på byggepladsen, og du bliver mindre afhængig af værktøj, der kører på andre strømkilder.

Sådan hjælper Nuron din virksomhed

Praktisk med én platform
70 værktøjer på den samme 22V Nuron-platform – kompatibel med alt fra bore-/skruemaskiner til mejselshamre.

Mere arbejde pr. opladning
Få en højere driftstid fra dit værktøj med Nuron, der kan levere højere ydeevne end både 36V, ledningsbaseret og benzindrevet værktøj.

Mindre nedetid
Indbygget status på batteriets ydeevne gør dig opmærksom på dets tilstand, mens datedrevne tjenester forenkler styringen af værktøjsparken.

Beskyt dine folk
Avancerede sikkerheds- og sundhedsfunktioner hjælper med at minimere risikoen for arbejdsulykker og højner produktiviten.
SNAK MED OS OM NURON
Skriv dig op nedenfor, for at blive kontaktet af en af vores Hilti kollegaer med den seneste information om Nuron, inklusiv tilgængelighedsstatus og hvornår du kan bestille.