PM 40-MG
Original brugsanvisning
Om brugsanvisningen
Om denne brugsanvisning
- Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
- Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
- Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.
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
Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) . |
![]() |
Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt . |
![]() |
Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet. |
Klistermærker på produktet
Laserinformation![]() |
Laserklasse 2, på basis af standard IEC60825-1/EN60825-1:2007 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). Undgå at se ind i laseren. |
Produktoplysninger
Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
- Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
ProduktoplysningerMultilinjelaser PM 40-MG Generation 01 Serienummer
Overensstemmelseserklæring

Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Ud over advarslerne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.- Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
- Kontroller instrumentets nøjagtighed før målinger/anvendelse og flere gange under anvendelsen.
- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge instrumentet fornuftigt. Anvend ikke instrumentet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af instrumentet kan medføre alvorlige personskader.
- Det er ikke tilladt at modificere eller ændre instrumentet.
- Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
- Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når instrumentet er i brug.
- Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke instrumentet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
- Laserstrålens plan bør være markant over eller under øjenhøjde.
- Hvis laseren har været tabt eller udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dens nøjagtighed testes.
- For at opnå den største nøjagtighed skal du projicere linjen på en vandret, jævn flade. Indstil i den forbindelse instrumentet til 90° i forhold til niveauet.
- For at undgå unøjagtige målinger skal laserstrålevinduerne altid holdes rene.
- Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.
- Instrumenter, som ikke anvendes, skal opbevares på et tørt, højtbeliggende eller aflukket sted uden for børns rækkevidde.
- Overhold de nationale arbejdsmiljøkrav.
Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne
- Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste og en god balance.
- Sørg for at sikre det sted, hvor instrumentet benyttes. Sørg ved opstilling af instrumentet for, at strålen ikke er rettet mod andre personer eller mod dig selv.
- Målinger foretaget gennem glasplader eller andre objekter kan være unøjagtige.
- Sørg for, at instrumentet er opstillet med god støtte og på et jævnt, stabilt underlag (vibrationsfrit).
- Anvend kun instrumentet inden for de definerede driftsgrænser.
- Hvis der anvendes flere laserinstrumenter i arbejdsområdet, skal du sikre dig, at du ikke kan tage fejl af strålerne fra dit instrument og andre instrumenter.
- Kraftige magneter kan påvirke nøjagtigheden, derfor bør der ikke befinde sig magneter i nærheden af måleudstyret. Det er muligt at anvende Hilti magnetadapter.
- Hvis instrumentet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varmere omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.
Elektromagnetisk kompatibilitet
Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at instrumentet forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres.Laserklassifikation for instrumenter i laserklasse 2/class II
Instrumentet opfylder kravene i laserklasse 2 iht. IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 og Class II iht. CFR 21 § 1040 (FDA). Disse instrumenter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Dog bør man, ligesom ved solen, undgå at kigge direkte ind i lyskilden. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet. Undlad at pege på andre personer med laserstrålen.Omhyggelig omgang med og brug af batterier
- Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
- Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
- Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
- Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti Service .
- Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service .
Beskrivelse
Produktoversigt

- Justerbar fod
- Lithium-ion-batteri
- Advarselsmærkat
- Kontakt til at skifte mellem linje- og modtagertilstand
- Laserudgangsvindue
- Drejekontakt til tænd/sluk og låsning af pendulet
- Finindstilling til rotationsplatform
- Dåselibelle
Tilsigtet anvendelse
Produktet er en selvnivellerende multilinjelaser, som kan betjenes af én person. Med denne multilinjelaser kan man overføre en vinkel på 90°, nivellere horisontalt og gennemføre justeringsarbejde samt foretage præcise pejlinger.Instrumentet har tre grønne laserlinjer (en vandret og to lodrette), et referencepunkt nederst samt fem stråleskæringspunkter (for, bag, til venstre, til højre og øverst) med en rækkevidde på ca. 20 m. Rækkevidden afhænger af lysstyrken i omgivelserne.
Instrumentet er fortrinsvis beregnet til anvendelse indendørs og er ikke en erstatning for en rotationslaser. Til udendørs opgaver er det vigtigt, at rammebetingelserne svarer til dem indendørs, eller at der anvendes en Hilti lasermodtager.
Mulige anvendelsesformål er:
- Markeringer af placeringen af skillevægge (i en ret vinkel og lodret niveau).
- Kontrol og overførsel af rette vinkler.
- Justering af anlægsdele/installationer og andre strukturelementer i tre akser.
- Overførsel af punkter, der er markeret på gulvet, til loftet.
- Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B 12 til dette produkt.
- Anvend kun Hilti ladere i C4/12-serien til disse batterier.
Egenskaber
Instrumentet er selvnivellerende i alle retninger inden for ca. 3,0°. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan instrumentet indbringes i vater med de justerbare fødder og dåselibellen. Selvnivelleringstiden er på kun ca. 3 sekunder.Hvis selvnivelleringsområdet overskrides, blinker laserstrålerne som advarselssignal.
Når du tænder, er instrumentet som standard i synlig tilstand med høj linjelysstyrke. Hvis du trykker længe på kontakten til skift mellem linje- og modtagertilstand, skifter instrumentet til modtagertilstand og er nu kompatibel med lasermodtager PMA 31G. Hvis du igen trykker længe på kontakten eller slukker instrumentet, deaktiveres modtagertilstanden igen.
Leveringsomfang
Multilinjelaser, kuffert, brugsanvisning, producentcertifikat.Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller online på adressen www.hilti.com
Driftsmeddelelser
Tilstand |
Betydning |
---|---|
Laserstrålen blinker to gange hvert 10. (pendulet er ikke låst) eller hvert 2. (pendulet er låst) sekunder. |
Batterierne er næsten tomme. |
Laserstrålen blinker fem gange og forbliver derefter tændt. |
Aktivering og deaktivering af modtagertilstand. |
Laserstrålen blinker meget hurtigt. |
Instrumentet kan ikke nivellere sig selv. |
Laserstrålen blinker hvert 5. sekund. |
Funktionen Skrå linje; Pendulet er låst, derfor er linjerne ikke nivelleret. |
Tekniske data
Rækkevidde linjer og skæringspunkt uden lasermodtager |
20 m (65 ft ‑ 10 in) |
Rækkevidde linjer og skæringspunkt med lasermodtager |
2 m … 50 m (6 ft ‑ 10 in … 164 ft) |
Selvnivelleringstid (typisk) |
3 s |
Laserklasse |
Klasse 2, synlig, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA)) |
Linjetykkelse (afstand 5 m) |
< 2,2 mm (< 0,09 in) |
Selvnivelleringsområde |
±3,0° (typisk) |
Præcision |
± 2 mm på 10 m (± 0,1 in på 32 ft ‑ 10 in) |
Driftstilstandsindikator |
Laserstråler og kontaktpositionerne Fra, Til låst og Til frigjort |
Strømforsyning |
Hilti B 12 Li-Ion-batteri |
Driftstid (alle linjer lyser) |
Hilti temperatur +24 °C (+72 °F): 7 h (typisk) |
Driftstid (vandrette eller lodrette linjer lyser) |
Hilti temperatur +24 °C (+72 °F): 10 h (typisk) |
Driftstemperatur |
−10 ℃ … 40 ℃ (14 ℉ … 104 ℉) |
Opbevaringstemperatur |
−25 ℃ … 63 ℃ (−13 ℉ … 145 ℉) |
Støv- og stænkvandsbeskyttet (undtagen batterirum) |
IP 54 iht. IEC 60529 |
Gevind til stativ |
BSW 5/8" UNC1/4" |
Stråledivergens |
0,05 mrad … 0,08 mrad |
Gennemsnitlig udgangseffekt (Maks.) |
< 0,95 mW |
Vægt inklusive batteri |
1,24 kg (2,73 lb) |
Betjening
Ilægning af batteri

- Indfør batteriet, indtil det går sikkert i indgreb.
Afmontering/indstilling af grundplade

- Træk grundpladen fremad og ud af instrumentet for at afmontere den.
- Føddernes gummityller kan trækkes ned af hensyn til beskyttelse, når instrumentet opstilles på sarte overflader.
- Til indstilling af højden kan grundpladens fødder skrues ud.
Aktivering af laserstråler
- Drej drejekontakten til position
(Til/frigjort).
- De lodrette laserstråler er synlige.
- De lodrette laserstråler er synlige.
- Tryk på kontakten, indstil den ønskede linjetilstand er indstillet.
Deaktivering af laserstråler
- Sæt drejekontakten på positionen OFF (Fra/låst).
- Laserstrålen ikke længere er synlig, og pendulet er låst.
- Laserstrålen ikke længere er synlig, og pendulet er låst.
Aktivering eller deaktivering af lasermodtagertilstand
- Modtagertilstanden aktiveres ved at holde kontakten til at skifte mellem linje- og modtagertilstand nede i længere end 4 sekunder, indtil laserstrålen blinker fem gange som bekræftelse.
- Hold igen kontakten inde i mere end 4 sekunder for at deaktivere modtagertilstanden igen.
Indstilling af laserstråler til funktionen "Skrå linje"
- Sæt drejekontaken på positionen
(Til/låst).
- Kun den vandrette laserstråle er synlig.
- Kun den vandrette laserstråle er synlig.
- Tryk på kontakten til linjetilstand flere gange, indtil den ønskede linjetilstand er indstillet.
Anvendelseseksempler
Overførsel af højde

Konfiguration af elementbyggeriprofiler til ruminddeling


Lodret placering af rørledninger

Justering af varmeelementer

Justering af døre og vinduesrammer

Kontrol
Kontrol af lodpunkt

- Anbring en gulvmarkering (et kryds) i et højt rum (f.eks. i et trappehus med en højde på 5-10 m).
- Sæt instrumentet på en plan og vandret flade.
- Tænd instrumentet, og frigør pendulet.
- Sæt instrumentet med den nederste lodstråle i centrum af det kryds, der er markeret på gulvet.
- Marker laserlinjernes øverste skæringspunkt på loftet. Fastgør til dette formål et stykke papir på loftet.
- Drej instrumentet 90°.
- Marker laserlinjernes øverste skæringspunkt på loftet.
- Gentag fremgangsmåden ved en drejning på 180° og 270°.

- Beregn værdien R.
- Værdien R bør være mindre end 3 mm (det svarer til 3 mm ved 10 m).
- Værdien R bør være mindre end 1/8".
- Værdien R bør være mindre end 3 mm (det svarer til 3 mm ved 10 m).
Kontrol af laserstrålens nivellering

- Stil instrumentet på en plan og vandret flade, ca. 20 cm fra væggen (A), og ret laserlinjernes skæringspunkt mod væggen (A).
- Markér laserlinjernes skæringspunkt med et kryds (1) på væggen (A) og et kryds (2) på væggen (B).
- Stil instrumentet på en plan og vandret flade, ca. 20 cm fra væggen (B), og ret laserlinjernes skæringspunkt mod krydset (1) på væggen (A).
- Indstil højden af laserlinjernes skæringspunkt med de justerbare fødder, så laserlinjernes skæringspunkt passer med markeringen (2) på væggen (B). Sørg i den forbindelse for, at libellen befinder sig i centrum.
- Markér igen laserlinjernes skæringspunkt med et kryds (3) på væggen (A).
- Mål forskydningen D mellem kryds (1) og kryds (3) på væggen (A) (RL = rumlængde).

- Beregn værdien R.
- Værdien R bør være mindre end 2 mm.
- Værdien R bør være mindre end 1/8".
- Værdien R bør være mindre end 2 mm.
Kontrol af retvinklethed (vandret)

- Anbring instrumentet med den nederste lodstråle på centrum af et referencekryds midt i rummet med en afstand på ca. 5 m til væggene.
- Markér alle 4 skæringspunkter på de fire vægge.

- Drej instrumentet 90°, og kontrollér, at skæringspunktets midtpunkt rammer det første referencepunkt (A).
- Markér hvert nyt skæringspunkt, og må den pågældende forskydning (R1, R2, R3, R4 [mm]).

- Beregn forskydningen R (RL = rumlængde).
- Værdien R bør være mindre end 3 mm eller 1/8".
- Værdien R bør være mindre end 3 mm eller 1/8".
Kontrol af den lodrette linjes nøjagtighed

- Anbring instrumentet i en højde på 2 m (pos. 1).
- Tænd instrumentet.
- Anbring den første måltavle T1 (lodret) i en afstand af 2,5 m fra instrumentet og i samme højde (2 m), så den lodrette laserstråle rammer tavlen, og markér denne position.
- Anbring nu den anden måltavle T2 2 m under den første måltavle, så den lodrette laserstråle rammer tavlen, og markér denne position.
- Markér position 2 på den modsatte side af testopbygningen (spejlvendt) på laserlinjen på gulvet med en afstand på 5 m til instrumentet.
- Sæt nu instrumentet på den netop markerede position (pos. 2) på gulvet.
- Juster laserstrålen, så den rammer måltavlen T1 og den derpå markerede position.
- Markér den nye position på måltavlen T2.
- Aflæs afstanden D for begge markeringer på måltavlen T2.
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring og aftørring
- Blæs støv af glasset.
- Berør ikke glasset med fingrene.
- Rengør kun instrumentet med en ren, blød klud. Kluden kan om nødvendigt vædes med alkohol eller vand.
- Vær opmærksom på temperaturgrænseværdierne ved opbevaring af udstyret, særligt i sommer- og vinterperioden, hvis det opbevares i en bil (-25 °C til 63 °C).
Hilti Kalibreringsservice
Det anbefales regelmæssigt at få kontrolleret instrumenterne hos Hilti Kalibreringsservice, så der er sikkerhed for, at standarderne og de lovmæssige krav kan opfyldes.Hilti Kalibreringsservice hjælper dig gerne til enhver tid; vi anbefaler, at der gøres brug af den mindst én gang om året.
Hilti Kalibreringsservice bekræfter, at specifikationerne for det kontrollerede instrument på dagen for afprøvningen svarer til de tekniske angivelser i instruktionsbogen.
Hvis der er afvigelser fra producentens angivelser, indstilles de brugte måleinstrumenter igen.
Efter justering og kontrol sættes en kalibreringsmærkat på instrumentet, og det bekræftes skriftligt med et kalibreringscertifikat, at det arbejder inden for producentens angivelser.
Kalibreringscertifikater kræves altid til virksomheder, der er certificeret iht. ISO 900X.
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Hilti .
Transport og opbevaring
Transport
- Til transport eller forsendelse af udstyret bør der benyttes enten en Hilti -forsendelseskuffert eller lignende egnet emballage.
Opbevaring
- Hvis udstyret er blevet vådt, bør det pakkes ud.
- Tør instrumenter, transportbeholder og tilbehør af (ved maks. 63° C), og rengør dem.
- Pak først udstyret ind igen, når det er helt tørt. Opbevar det derefter på et tørt sted.
- Hvis udstyret har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemføres en kontrolmåling, inden det tages i brug igen.
Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier
Transport- Tag batteriet/batterierne af.
- Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
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
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti service.Fejl |
Mulig årsag |
Løsning |
---|---|---|
Det er ikke muligt at tænde instrumentet. |
Batteriet er fladt. |
|
Batteriet er ikke sat korrekt i. |
|
|
Instrument eller kontakt er defekt. |
|
|
Nogle af laserstrålerne fungerer ikke. |
Laserkilden eller laseraktiveringen er defekt. |
|
Det er muligt at tænde for instrumentet, men der kan ikke ses nogen laserstråle. |
Laserkilden eller laseraktiveringen er defekt. |
|
Temperaturen er for høj eller for lav. |
|
|
Den automatiske nivellering fungerer ikke. |
Instrumentet er opstillet på et for skråt underlag. |
|
Hældningssensor er defekt. |
|
|
Instrumentet slukker automatisk efter 1 time. |
Automatisk slukning er aktiveret. |
|
Mondtagerækkevidden er for ringe |
Arbejde i laserens svage område. |
|
Lysforholdene på byggepladsen er for kraftige |
|
|
Lyset skinner direkte ind i detektionsfeltet. |
|
|
Lasermodtageren modtager ikke nogen laserstråle |
Laseren er ikke i modtagertilstand |
|
Lasermodtageren er for langt væk fra laseren. |
|
Bortskaffelse

I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske maskiner indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Producentgaranti
- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)
Dette instrument opfylder paragraf 15 i FCC-erklæringen og CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:- Dette instrument må ikke udsende skadelig stråling.
- Instrumentet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.