SPN 6‑22 (02)
Original brugsanvisning
Om brugsanvisningen
Om denne brugsanvisning
- Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
- Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet
.
- Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.
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
Hilti Lithium-ion-batteri |
![]() |
Hilti Lader |
Symboler i illustrationer
Følgende symboler anvendes på illustrationer:![]() |
Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning. |
![]() |
Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten. |
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
Følgende symboler kan forekomme på produktet:![]() |
Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme. |
![]() |
Brug beskyttelsesbriller |
![]() |
Arbejd altid med begge hænder. |
![]() |
Jævnstrøm |
![]() |
Lithium-ion-batteri |
![]() |
Brug aldrig batteriet som slagværktøj. |
![]() |
Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget. |
Sikkerhed
Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
- Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
- Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
- Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
- Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
- Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
- Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
- Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
- Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
- Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
- Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
- Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
- Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
- Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
- Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
- Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan virke utilsigtet og medføre brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.
- Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medføre eksplosion.
- Følg alle anvisninger vedrørende opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er anført i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.
- Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
- Forsøg aldrig at reparere beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier skal foretages af producenten eller af autoriserede forhandlere.
Yderligere sikkerhedsanvisninger
Personlig sikkerhed- Anvend kun produktet og tilbehøret i teknisk fejlfri stand.
- Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
- Støv, der dannes ved slibning, skæring og boring, kan indeholde farlige kemikalier. Nogle eksempler er: Bly eller maling på blybasis; Tegl, beton og andre murværksprodukter, natursten og andre silikatholdige produkter; Bestemte træsorter som eg, bøg og kemisk behandlet træ; Asbest eller asbestholdige materialer. Bestem eksponeringen for brugeren og omkringstående personer ved hjælp af fareklassen for de materialer, der arbejdes på. Træf de nødvendige foranstaltninger for at holde eksponeringen på et sikkert niveau, f.eks. ved at bruge et støvopsamlingssystem eller brug af et passende åndedrætsværn. Generelle foranstaltninger til at reducere eksponeringen omfatter bl.a.:
- Arbejde i et godt ventileret område,
- Undgå længere tids kontakt med støv,
- Lede støv bort fra ansigt og krop,
- Bruge beskyttende beklædning og vaske eksponerede områder med vand og sæbe.
- Brug beskyttelseshandsker, når du arbejder med produktet. Indsatsværktøjet bliver varmt under brugen, der er risiko for forbrændinger. De skærekanter og metalspåner, som opstår i forbindelse med arbejdet, er skarpe og medfører risiko for personskader.
- Brug også beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
- Hold hyppigt pauser, og lav øvelser, så fingrene får bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
- Brug beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm og høreværn under brugen af produktet.
- Tænd først produktet, når du har bragt det i arbejdsposition.
- Vent, indtil produktet er standset helt, før du lægger det fra dig.
- Arbejd ikke med produktet over hovedhøjde.
- Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at batteriet og det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.
- Monter ikke bæltekrog på dette værktøj.
- Hold altid ventilationsåbningerne fri. Fare for forbrændinger på grund af tildækkede ventilationsåbninger!
- Få med regelmæssige mellemrum Hilti Service til at kontrollere tilsmudsede produkter ved hyppig bearbejdning af ledende materialer. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på produktets overflade, eller det er fugtigt, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød.
- Rengør regelmæssigt elværktøjets ventilationsåbninger. Motorblæseren trækker støv ind i huset, og en stor ophobning af metalstøv kan indebære elektriske risici.
- Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på produktet kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet beskadiger en elledning.
- Skær ikke emner, som potentielt kan være spændingsførende.
- Hold arbejdsområdet ryddeligt. Metalspåner er skarpe og kan medføre ridser i gulvet.
- Kontrollér, at produktet er fri for spåner og snavs. Vær opmærksom på, at der ikke kommer spåner ind i området omkring tænd/sluk-knappen under arbejdet. Spånerne kan potentielt blokere tænd/sluk-knappen, så produktet ikke længere kan slukkes.
Omhyggelig omgang med og brug af batterier
- Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
- Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
- Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
- Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
- Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
- Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
- Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
- Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
- Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
- Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
- Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
- Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
- Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
- Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
Beskrivelse
Produktoversigt

- Låsbar tænd/sluk-knap
- Håndgreb
- Indstillingshjul til omdrejningstal
- Statusindikator for batteri
- Batterifrigøringsknap
- Batteri
- Støvfilter
- Låsebolt
- Matriceholder
- Monteringsskruer
- Matrice
- Afdækningsring
- Stempel
- Stempelføring
- Hus
- Værktøj SPN-CN
- Værktøj SPN-RN
- Værktøj SPN-RL
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Det beskrevne produkt er en håndført batteridrevet nipler. Den er beregnet til skæring af pladeformede emner af stansematerialer som stål, aluminium, ikke-jernholdige metaller og plast, til nibling af lige eller kurveformede yderkanter og indvendige udskæringer samt til nibling efter opmærkning. Bearbejdningen i forbindelse med nibling giver vridningsfrie skærekanter. Alt efter det anvendte indsatsværktøj kan der udføres yderligere opgaver.
SPN-CN: Dette indsatsværktøj er desuden beregnet til skæring af rør, til bearbejdning af bølgeformede plader og til nibling efter skabelon. På grund af hulrundstemplet kan nipleren drejes på stedet under arbejdet og fortsætte bearbejdningen i vilkårlig retning.SPN-RN og SPN-RL: Disse indsatsværktøjer er desuden beregnet til skæring af profilplader som trapezplader, bølgeformede plader, kassetteplader og vinklede profillister.

Brug kun Hilti Nuron Li‑ion-batterier fra serien B 22 til dette produkt. Af hensyn til en optimal effekt anbefaler Hilti til dette produkt de batterier, der fremgår af denne tabel.
Anvend kun Hilti -ladere, der fremgår af denne tabel, til disse batterier.
Leveringsomfang
Nipler, Torx-nøgle, brugsanvisningTemperaturafhængig maskinbeskyttelse
Det temperaturafhængige motorværn overvåger strømforbrug samt motoropvarmning og beskytter på den måde produktet mod overophedning.Ved overbelastning af motoren som følge af for højt tryk på produktet nedsættes produktets ydelse mærkbart, eller måske standser det.
I tilfælde af stilstand eller et fald i omdrejningstallet på grund af en overbelastning skal du aflaste produktet og lade det køre i ca. 30 sekunder ved tomgangshastighed.
Li-ion-batteriets indikatorer
Hilti Nuron Li-ion-batterier kan vise ladetilstand, fejlmeddelelser og batteriets tilstand.Visning af ladetilstand og fejlmeddelelser
For at få en af følgende visninger skal du trykke kort på batteriets frigøringsknap.Ladetilstanden og evt. fejl vises også konstant, så længe det tilsluttede produkt er tændt.
Tilstand |
Betydning |
---|---|
Fire (4) LED'er lyser konstant grønt |
Ladetilstand: 100 % til 71 % |
Tre (3) LED 'er lyser konstant grønt |
Ladetilstand: 70 % til 51 % |
To (2) LED 'er lyser konstant grønt |
Ladetilstand: 50 % til 26 % |
En (1) LED lyser konstant grønt |
Ladetilstand: 25 % til 10 % |
En (1) LED blinker langsomt grønt |
Ladetilstand: < 10 % |
En (1) LED blinker hurtigt grønt |
Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet. Hvis LED'en stadig blinker hurtigt efter opladning af batteriet, bedes du kontakte Hilti Service. |
En (1) LED blinker hurtigt gult |
Li-ion-batterier eller det dermed forbundne produktet er overbelastet, er for varmt, for koldt, eller der foreligger en anden fejl. Bring produktet og batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur, og overbelast ikke produktet under anvendelsen. Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service. |
En (1) LED lyser gult |
Li-ion-batteriet og det dermed forbundne produkt er ikke kompatible. Kontakt Hilti Service. |
En (1) LED blinker hurtigt rødt |
Li-ion-batteriet er låst og kan ikke længere anvendes. Kontakt Hilti Service. |
Visning om batteriets tilstand
Hvis du ønsker at aflæse batteriets tilstand, skal du holde frigøringsknappen inde i mere end tre sekunder. Systemet registrerer ingen potentielle funktionsfejl for batteriet som følge af misbrug som f.eks. nedstyrtning, perforeringer, eksterne varmeskader osv.Tilstand |
Betydning |
---|---|
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode grønt. |
Batteriet kan fortsat benyttes. |
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter blinker én (1) lysdiode hurtigt gult. |
Forespørgslen om batteriets tilstand kunne ikke afsluttes. Gentag proceduren, eller kontakt Hilti Service. |
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode rødt. |
Hvis et tilsluttet produktet fortsat kan benyttes, er den resterende batterikapacitet under 50%. Hvis et tilsluttet produktet ikke længere kan benyttes, er batteriet ved slutningen af sin levetid og skal udskiftes. Kontakt Hilti Service. |
Tekniske data
Nipleren leveres som standard med indsatsværktøjet SPN‑CN, SPN‑RN eller SPN‑RL. De enkelte værktøjer fås også som ekstratilbehør og er kompatible med alle leverede varianter.SPN 6-22 |
|||
---|---|---|---|
SPN‑CN |
SPN‑RN |
SPN‑RL |
|
Produktgeneration |
02 |
02 |
02 |
Nominel spænding |
21,6 V |
21,6 V |
21,6 V |
Vægt i henhold til EPTA Procedure 01 uden batteri |
2 kg |
2 kg |
2,2 kg |
Slagtal ved tomgang |
620/min … 1.370/min |
620/min … 1.370/min |
620/min … 1.370/min |
Starthuldiameter |
17 mm |
24 mm |
24 mm |
Mindste radius ved kurveformede udskæringer |
4,0 mm |
·/· |
·/· |
Radius |
·/· |
50 mm |
50 mm |
Skæresporbredde |
8,0 mm |
5,0 mm |
5,0 mm |
Tilladt materialetykkelse, stål op til 400 N⁄mm² |
2,0 mm / 14 Ga |
2,0 mm / 14 Ga |
2,0 mm / 14 Ga |
Tilladt materialetykkelse, stål op til 600 N⁄mm² |
1,5 mm / 16 Ga |
1,5 mm / 16 Ga |
1,5 mm / 16 Ga |
Tilladt materialetykkelse, stål op til 800 N⁄mm² |
1,0 mm / 20 Ga |
1,0 mm / 20 Ga |
1,0 mm / 20 Ga |
Tilladt materialetykkelse, aluminium op til 250 N⁄mm² |
2,5 mm / 10 Ga |
3,0 mm / 9 Ga |
3,0 mm / 9 Ga |
Opbevaringstemperatur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Omgivende temperatur under drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
−17 ℃ … 60 ℃ |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Batteri
Batteriets driftsspænding |
21,6 V |
Vægt, batteri |
Se kapitlet "Bestemmelsesmæssig anvendelse" |
Omgivende temperatur under drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Opbevaringstemperatur |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Batteriets temperatur ved start af ladning |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Støjinformation og vibrationsværdier
Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor elværktøjet er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation
SPN‑CN |
SPN‑RN |
SPN‑RL |
|
---|---|---|---|
Typisk A-vægtet lydtrykniveau (LpA) |
101 dB(A) |
97 dB(A) |
98 dB(A) |
Usikkerhed (KpA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
Typisk A-vægtet lydeffektniveau (LWA) |
109 dB(A) |
105 dB(A) |
106 dB(A) |
Usikkerhed (KWA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
SPN‑CN |
SPN‑RN |
SPN‑RL |
||
---|---|---|---|---|
Triaksial vibrationsværdi (ah) |
B 22‑55 |
13,1 m/s² |
13,8 m/s² |
13,2 m/s² |
B 22‑255 |
13,3 m/s² |
14,6 m/s² |
13,5 m/s² |
|
Usikkerhed (K) |
B 22‑55 |
1,5 m/s² |
1,5 m/s² |
1,5 m/s² |
B 22‑255 |
1,5 m/s² |
1,5 m/s² |
1,5 m/s² |
Forberedelse af arbejdet
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.Opladning af batteri
- Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
- Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
- Oplad batteriet i en godkendt lader.
Isætning af batteri
- Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
- Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
- Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.
Fjernelse af batteri
- Tryk på batteriets frigøringsknap.
- Træk batteriet ud af produktet.
Faldsikring
Brug kun en kombination af Hilti faldsikringen #2293133 og Hilti værktøjslinen #2261970 som nedstyrtningssikring for dette produkt.- Fastgør faldsikringen i monteringsåbningerne for tilbehør. Kontroller, at den sidder sikkert.
- Fastgør den ene karabinhage på værktøjslinen til faldsikringen og den anden karabinhage til en bærende struktur. Kontrollér, at begge karabinhager sidder sikkert.
Værktøj

-
Forklaring af underlag:
- A: Flad plade
- B: Bølgeformet plade
- C: Trapezplade (profildybde op til maks. 85 mm)
- D: Trapezplade (profildybde op til maks. 162 mm)
Montering af værktøj

- Påfør stempelføringen et tyndt lag fedt.
- Hægt stemplet på stødstangens not.
- Juster skæreretningen fremad.
- Sæt værktøjet med skæreretningen fremad ind i kabinettet.
- Positionér derefter værktøjet i den ønskede skæreretning.
- Skru låsebolten i med uret, og spænd den fast med hånden.
- Der må ikke være noget mellemrum mellem kabinettet og matriceholderen.
- Der må ikke være noget mellemrum mellem kabinettet og matriceholderen.
Indstilling af skæreretning
Om nødvendigt kan skæreretningen drejes mod højre eller venstre i trin på 45°.Det er derved nemmere at bearbejde profilplader og indstille nipleren til højre- og venstrehåndsbetjening.

- Løsn låsebolten med ca. tre omdrejninger mod uret, indtil der ikke længere mærkes modstand.
- Træk værktøjet lidt ud af kabinettet, og drej det i den ønskede retning.
- Der er otte mulige låsepositioner.
- Der er otte mulige låsepositioner.
- Skub værktøjet tilbage i kabinettet i den ønskede låseposition.
- Skru låsebolten i med uret, og spænd den fast med hånden.
- Der må ikke være noget mellemrum mellem kabinettet og matriceholderen.
- Der må ikke være noget mellemrum mellem kabinettet og matriceholderen.
Afmontering af værktøj

- Løsn låsebolten ved at dreje den seks omdrejninger mod uret.
- Træk værktøjet ud af kabinettet.
Indstil slagtallet
- Indstil slagtallet med indstillingshjulet til omdrejningstal.
Betjening
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.Tænding
- Tryk på den bageste del af tænd/sluk-knappen.
- Skub tænd/sluk-knappen fremad.
- Motoren kører.
- Motoren kører.
- Lås tænd/sluk-knappen.
Skæring

- Påfør skæresporet et tyndt lag olie for at forøge stemplets standtid og forbedre skæreresultatet.
- Tænd produktet.
- Når det fulde omdrejningstal er nået, fører du nipleren hen imod emnet.
- Ved indvendige udskæringer skal du først lave en startboring, der passer til det anvendte værktøj.
- Ved indvendige udskæringer skal du først lave en startboring, der passer til det anvendte værktøj.
- Bearbejd den ønskede skærelinje.
- Når snittet er udført, skal du slukke produktet. Hvis skæresporet slutter i emnet, skal du trække det tændte produkt nogle millimeter tilbage i skæresporet, før du slukker produktet.
Skæring med skabelon

- Skabelonens tykkelse skal være mellem 5 og 7 mm.
- Skabelonens kontur skal have en afstand på 2,5 mm til skærekonturen.
- Overhold minimumradiussen på 4 mm. Skabelonens minimumradius udgør derfor 6,5 mm.
- Nipleren skal føres, så stempelføringens yderkant altid hviler mod skabelonen.
Frakobling
- Tryk på den bageste del af tænd/sluk-knappen.
- Tænd/sluk-knappen springer til positionen Fra, og motoren stopper.
- Tænd/sluk-knappen springer til positionen Fra, og motoren stopper.
Ekstra tilbehør
Montering af spånpose
For at undgå en ukontrolleret spredning af spånerne kan der monteres en spånpose til opsamling af spånerne.
- Pres de to ender på fjederen i spånposen sammen.
- Læg fjederen omkring den nederste ende af matricen, og slip fjederenderne.
- Kontrollér, at fjederen og spånposen sidder korrekt og sikkert.
Rengøring og vedligeholdelse
Pleje af produktet- Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
- Rengør forsigtigt evt. ventilationsåbninger med en tør, blød børste.
- Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
- Brug en ren, tør klud til at rengøre kontakterne på produktet.
- Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
- Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service. - Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke det fedt fra kontakterne, som er påført fra fabrikken. - Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
- Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
- Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få straks produktet repareret af Hilti Service.
- Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontroller dem for korrekt funktion.
Udskiftning af stempel

- Afmonter værktøjet.
- Tag de slidte stemplet ud af værktøjet.
- Påfør det nye stempel og stempelføringen i værktøjet et tyndt lag fedt.
- Monter stødstangsforlængeren mellem stødstang og stempel, og påfør denne et tynd lag fedt.
- Monter værktøjet.
Udskiftning af matrice

- Skub afdækningsringen opad og ud af noten.
- Pres cylinderstiften ud med en egnet drivdorn.
- Træk matricen af holdestiften.
- Sæt den nye matrice på holdestiften.
- Monter cylinderstiften igen.
- Pres afdækningsringen ned i noten, og kontrollér, at den sidder korrekt.
Udskiftning af stempelføring

- Afmonter matricen.
- Skru monteringskruerne ud.
- Fjern stempelføringen.
- Anbring den nye stempelføring.
- Spænd monteringsskruerne fast med den foreskrevne tilspændingsværdi.
Tekniske data Tilspændingsmoment 3 Nm - Genmonter matricen.
Udskiftning af matrice, stempelføring og slitageplade

- Skru monteringskruerne ud.
- Tag stempelføringen og matricen af.

- Kontrollér slitagepladen for tegn på slitage.
Resultat Hvis der er tydelige tegn på slitage:
- Fjern slitagepladen, og udskift den med en ny.
- Fjern slitagepladen, og udskift den med en ny.
- Rengør støttefladerne på matricelejet.
- Centrer stempelføringen og matricen ved hjælp af tapperne.
- Skru monteringsskruerne i med hånden.
- Påfør stempelføringens føringsflader et tyndt lag fedt.
- Krydsspænd monteringsskruerne med det foreskrevne tilspændingsmoment.
Tekniske data Tilspændingsmoment 3 Nm
Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier
Transport- Tag batteriet/batterierne af.
- Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
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
Vær opmærksom på batteriets statusindikator ved alle fejl. Se kapitlet Li-ion-batteriets indikatorer .Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl |
Mulig årsag |
Løsning |
---|---|---|
Batteriet aflades hurtigere end normalt. |
Meget lav omgivende temperatur. |
|
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt klik. |
Holdetappen på batteriet er snavset. |
|
Kraftig varmeudvikling i produktet eller batteriet. |
Elektrisk defekt |
|
Produktet har ikke fuld ydelse. |
Batteri med for lille kapacitet isat. |
|
Faldende skæreeffekt |
Stempel slidt |
|
Motoren har ingen bremsefunktion. |
Batteriet er afladet. |
|
Produktet er kortvarigt overbelastet. |
|
|
Batteriets lysdioder viser ingenting |
Batteriet er defekt. |
|
Bortskaffelse

Producentgaranti
- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Yderligere oplysninger
Tilbehør, systemprodukter og yderligere oplysninger om dit produkt finder du her.Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Hilti Li-Ion-batterier
Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!BeskrivelseHilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på:www.hilti.group
Sikkerhed
- Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
- Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
- Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
- Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
- Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
- Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
- Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
- Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
- Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
- Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
- Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
- Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
- Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
- Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
- Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
- Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
- Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
- Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
- Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
- Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
- Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
- Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
- Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
- Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
- Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
- Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
- Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
- Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
- Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
- Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
- Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
- Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
- Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
- Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
- Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
- Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
- Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
- Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
- Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
- Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
- Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
- Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
- Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
- Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
- Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
Overensstemmelseserklæring
OverensstemmelseserklæringProducenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Produktoplysninger
Nipler |
SPN 6-22 |
Generation: |
02 |
Serienummer |
1‒99999999999 |