ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Mere produktivt arbejde – kompakt og funktionel batteridrevet bore-/skruemaskine med slag til arbejde på trange steder eller over hovedhøjde – herunder i murværk – uden at gå på kompromis med effektiviteten
  • Hurtigere boring og skruning – har det højeste omdr./min. og moment fra enhver Hilti kompakt batteridrevet bore-/skruemaskine med slag takket være Nuron-batterier med høj effekt
  • Lavet til at holde – fuld metalborepatron, kulfri motor og optimeret køling, der bedre kan modstå intens brug under svære arbejdsforhold
  • Avancerede sikkerhedsfunktioner – Aktiv momentstyring (ATC) hjælper med at forhindre, at værktøjet roterer, hvis bor sætter sig fast, og et LED-lys i bunden giver et tydeligt overblik over dit arbejdsområde
  • Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende bor og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv hele dagen
Arbejdsopgaver
  • Slagboring i mursten, murværk og gasbeton (maks. diameter 8 mm)
  • Boring i træ (maks. diameter 25 mm) og stål (maks. diameter 8 mm)
  • Kopboring i træ (maks. diameter 82)
  • Boring med sneglebor og fladbor i træ (maks. diameter på 25 mm)
  • Montering af skruer i stål (maks. diameter 4,8 mm)

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support