Nyheder Fra Hilti
Se vores nyeste produkter og services
DSH 700-X benzinkapsav
Alsidig benzinkapsav med baghåndtag (70cc) og automatisk nødstop. Til skæring i op til 125 mm med en 350 mm klinger i beton, murværk og metal.
Se produktDSH 900-X benzinkapsav
Kraftfuld benzinkapsav med baghåndtag (87cc) og automatisk nødstop. Til skæring i op til 150 mm med en 400 mm klinger i beton, murværk og metal.
Se produktDSH 900-22 Batteridrevet kapsav
Kraftfuld batteridrevet kapsav med baghåndtag, til skæring i op til 150 mm med en 360 mm klinger i beton, murværk og metal.
Se produktSC 30WR-22 Batteridrevet rundsav
Præcis batteridrevet rundsav med formonteret 190 mm klinge til skæring i op til 70 mm i træ og træbaserede paneler.
Se produktB 22-195 Nuron batterI
22 V Li-ion batteri med høj kapacitet. Designet til at øge både ydeevne og driftstid for mellemstore og store Nuron værktøjer.
Se produktB 22-290 Nuron batterI
22V Li-ion batteri med den højeste kapacitet. Designet til at øge driftstiden for store Nuron værktøjer ved tunge arbejdsopgaver.
Se produktVC 5L Støvsuger i L-klassen
Kontruktionsstøvsuger med 20l tank til daglig rengøring (våd & tør).
Se produktStandard mejsler
Mejsler i standardklassen til mange forskellige arbejdsopgaver og materialer.
Se produkterDel