SC 6ML-22 Batteridrevet rundsav til metal
Nyt produktProdukt #r17484560
Batteridrevet sav til ekstra hurtige og præcise snit op til 60 mm │2-3/8" dybde (Nuron-batteriplatform)
- Maks. skæredybde: 60 mm
- Klingediameter: 165 mm
- Grundmateriale: Metal, Stål, Rustfrit stål, Ikke-jernholdigt metal
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Hiltis bedste metal rundsav til 165 mm klinger – dobbelt så høj skærehastighed takket være Nuron-teknologien og en effektiv kulfri motor
- Metalsav – let at bruge, færre gnister ved metal/rustfri skæring, og grundmateriale forbliver koldt ved skæring med TCT-klinger
- Bedre håndtering – lav vægt på kun 3,2 kg. (inkl. B 22-85-batteri), ergonomiske håndtag og LED-arbejdslamper hjælper dig til en nem og hurtig skæring
- Omfattende sikkerhedsfunktioner – skæringer med lav støj, spånopsamler og hurtigt nødstop hjælper med at minimere arbejdsskader
- Velegnet til lige -og rørskæringer – kan bruges til endnu flere arbejdsopgaver ved tilføjelse af valgfri føringsskinne eller røradapter
Arbejdsopgaver
- Hurtige og præcise skæringer i metal op til 60 mm
- Skærer kanaler, rør og profiler
- Skærer åbninger i plademetal til varme- og airconditionanlæg
- Til skæring i sandwich-paneler, net og ujævnt plademetal
- Korrektiv skæring og trimning af plademetal