NRC 6-22 Batteridrevet armeringsskærer
Nyt produktProdukt #r19809700
Batteridrevet armeringsskærer med lav gnist til koldskæring af gevindstænger og (op til 25 mm/#8) armeringsjern (Nuron-batteriplatform)
- Klingediameter: 110 mm
- Vægt: 3.3 kg
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Skæringer med lav gnist – cermet-spidsede klinger som giver færre gnister, spåner, bindinger og varmeudvikling, hvilket reducerer brandfare
- Øg produktiviteten – skær længere og hurtigere med vores optimerede XCut armeringsjernsklinger, udviklet ekstra tynde for at reducere batteriforbruget og med ekstra tænder for øget skærehastighed
- Præcise snit – snit op til 3,5 mm med overfladen med fin finish, der hjælper med hurtigere arbejdsgange og ingen efterbehandling
- Øget sikkerhed – armeringsklipper med fuldt lukket klingeskærm og justerbar 3-position sidehåndtag hjælper dig med at arbejde mere sikkert, mens du skærer
- På Nurons-batteriplatform – batteridrevet armeringsklipper med op til 122 snit pr. opladning (B170 batteri på 20 mm/#6 armeringsjern) og en række tjenester, der gør dig mere produktiv
Arbejdsopgaver
- Beskæring til eftermonteret armering
- Serieskæring af gevindstænger