HIT HY-200-A V3 Klæbemørtel
Nyt produktProdukt #r14406294
Injiceringsmørtel med ultimativ performance – hurtigt hærdende klæbemørtel med ETA til fastgørelse af stål på beton og støbeskel med indlimet armering
- Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
- Godkendelser/testrapporter: ETA, ICC-ES-rapport (beton)
- PROFIS-software: Ja
Produktinformationer
- Hurtigere hærdning – optimeret til forankringsapplikationer i tør beton, våd beton eller vandfyldte borehuller (afhængigt af stangspecifikationer og -godkendelser), med et bredt arbejdstemperatur interval (+10 °C til +40 °C).
- Nemmere at specificere og bestille – brug PROFIS Engineering til at designe stål-til-beton- eller beton-til-beton-forbindelser i henhold til EC2, TR069, TR082 eller Hilti Design Method
- Alsidigt klæbeanker til mange forskellige forhold – godkendt til hammerborede, sugebor og diamantborede huller (med TE-YRT).
- Hurtigere, enklere og mere sikker installation – kombiner med vore fuldt batteridrevne SafeSet-system for en problemfri montageløsning, reducer tiden på arbejdsstedet og undgå montagefejl
- Omfattende godkendelser tilgængelig – herunder ETA for revnet og ikke-revnet beton, seismisk C2, brandmodstandsdata med en servicelevetid på op til 100 år i armeringsjern og anker
- Fastgørelse af forbindelser af bærende stål (f.eks. stålkonstruktioner, bjælker m.v.) til beton
- Fastgørelse af sekundære stålkonstruktioner (f.eks. forskydningspåvirkning, maskineri, rækværk, lydværn) til beton
- Betonsamlinger designet både som momentstiv og simpelt understøttet
- Forstærkning af beton og renovering af bygninger af armeret beton, herunder erstatning af fejlplacerede/manglende indstøbte armeringsjern med eftermontering af armeringsjern
- Konstruktive betonsamlinger med eftermontering af armeringsjern
Tekniske data
Dokumenter & Videoer
Råd & Support
ROBUST OG STÆRKERE
Opgrader til et af vores mest populære klæbemørtel og få en lang række nye fordele.
HIT-HY 200-A V3 har forbedret ydeevne, udvidet ETA'er og er fuld SafeSet kompatible til fastgølelse på beton og armeringsforbindelser. Herudover dækker ETA for HIT-HY 200-A V3 også branddesign og vandfyldte huller under montage, hvilket gør det til en mere alsidig klæbemørtel end tidligere. Med de mere omfattende ETA'er er "A V3" en komplet løsning til både fastgørelse af beslag/endeplader og eftermonteret armeringsjern i støbeskel, hvilket betyder at den kan erstatte vores hidtil HIT-HY 200-R V3-klæbemørtel.
Vigtigste fordele
Højere bæreevne
I revnet beton øges bæreevnen i gennemsnit med 10% og 15% i seismisk C2
Hurtig hærdetid
Til daglige og krævende opgaver, hvor tiden er afgørende på byggepladsen
ETA til Design i brand
ETA til design iht. TR082 - klæbeankre i brandtilfældet
Øg sikkerheden med SafeSet
Kan bruges som en del af Hilti SafeSet system - øget effektivitet, sikkerhed og bedre arbejdsmiljø. Testet og del af ETA
Funktioner når de bruges med Hilti SafeSet
HIT-HY 200-A V3 kan bruges som en del af vores SafeSet tilgang. Med TE-CD- eller TE-YD-bor og en tilsluttet støvsuger er rensning af borehul ikke nødvendigt, og med smart mørtelinjektion funktioner på HDE dispenser får du mere kontrol og mindre spild. Det sparer tid og opfylder samtidig kravene til de nødvendige ETA'er.
Til brug på tværs af flere arbejdsopgaver
Med nye ETA'er til branddesign og vandfyldte huller, kan du bruge HIT-HY 200-A V3 til forankring af strukturelle stålforbindelser, sekundære stålforbindelser, værn, gelændere og brandtrapper mv. Den dækker også arbejdsopgaver med seismisk forstærkning, eftermontering og afstivning i armeret beton, samt armeringsstød og lige forankringer med eftermonteret armeringsjern.
Alt hvad du behøver til kemiske ankre
Hilti SafeSet
Slip for at rense huller, og øg produktiviteten med Hiltis Safeset system til montering af ankre og eftermonteret armeringsjern.
PROFIS Engineering Suite
PROFIS håndterer beregninger og analyser, af de forskellige elementer i en stål-til-beton samling, med nem iteration og grundig dokumentation - alt sammen fra ét cloud-baseret værktøj.