FX 3-A Boltepistol
Nyt produktProdukt #r17208809
Kompakt og let bærbar strømforsyningsenhed til svejsning af F-BT gevindbolte på stål
- Anvendelse: Fastgørelse på stål
- Batterisystemkompatibilitet: FX 3-A
- Certifikater: CE
Produktinformationer
- Hilti-boltepistoler er en revolutionerende ny svejsemetode, som hjælper dig med at undgå høje omkostninger, specialistoperatører, uoverensstemmelser og netværk i forbindelse med traditionel svejsning
- Spar tid og arbejde – Boltepistoler er er hurtigere, sikrere og kan udføres af ikke-specielle, trænede operatør. Undgå forsøg-fejl-metoden ved traditionel svejsning: Vælg ganske enkelt typen gevindbolt, som du arbejder med, så justerer denne enhed automatisk til de anbefalede indstillinger for alle arbejdsforhold
- Sikrere arbejdssteder og ledninger – dette batteridrevne svejsningssystem fungerer helt uden tunge gasflasker, ledninger, vinkelslibere, dampe eller let stråling
- Få det, du har brug for – Hilti boltepistolers smarte funktioner gør det nemmere at gentage og mere ensartede fastgørelser i stål selv under svære arbejdsforhold
- Forenklet og standardiseret fastgørelsesdesign – teknisk support fås via PROFIS Modular Support Engineering-software eller ved hjælp af telefon, personligt eller på byggepladsen med Hilti Design and Engineering Support
- Mobil svejsesvejsningsenhed, som indeholder en gasflaske og et genopladeligt batteri, til brug med Hilti Stud boltepistolhåndværktøj
- Fastgørelse på stål i forurenede/ætsende omgivelser (op til C5) til højere trækbelastninger eller grundmaterialer, og fastholdelse af grundmaterialets integritet
- Stålfastspænding i vind-, olie- og gas-offshore-installationer – kabelbakke/stigeunderstøtninger, ikke-kritiske rørbæringer, flere typer understøtninger og fastgørelser af andet udstyr
- Stålfastspænding i olie- og gasbaserede installationer – kabelbakke/stigeunderstøtninger, ikke-kritiske rørbæringer, alsidige understøtninger og forskellige fastgørelser af andet udstyr
- Skibsbygning – blokjustering, fastgørelse af falske lofter, hævede gulve, inspektionsgitre og mandehuller, vandspray-separatorer fastgørelse af indvendige og eksterne møblementer og udrustning (lamper, afbrydere, forgreningsdåser osv.) understøtte til elektriske/rør/ventilationsservice
Tekniske data
Dokumenter & Videoer
Råd & Support
Fastgørelse på stål
Skift traditionel svejsning ud med en hurtigere og mere ensartet fastgørelse
Arbejd mere effektivt og sænk dine omkostninger med vores løsninger til fastgørelse på stål. Med vores system kan du nemt lave hurtige og gentagne fastgørelse fremfor de traditionelle metoder så som svejsning, fastspænding eller gennemboltning. Og med Hilti batteridrevet boltsvejsning Stud Fusion får du en robust fastgørelse af høj kvalitet.
Hvorfor vælge Hilti til fastgørelse på stål?
Hurtig og nem montage
Afhængigt af teknologien kræver montagen kun 1, 2 eller 3 trin. Der kræves kun adgang til den ene side af stålet, og der er ingen eller kun minimal bearbejdning af grundmaterialet. Installer hurtigere uden at gå på kompromis med korrosionsbeskyttelsen.
Fastgørelser af højere kvalitet
Eliminer den traditionelle trial-and-error svejsning med fordele som; visuelle hjælpemidler til forberedelse af overfladen, guidet strømregulering på værktøjet, dybdemålere for den bedste fastgørelse og nemmere inspektion ved hjælp af visuelle kontrolmålere.
Certificeret svejser ikke påkrævet
Vores løsninger til fastgørelse på stål kan udføres af trænet montører og kræver ikke certificeret svejser. Svejsere kan derfor anvendes til andre kritiske arbejdsopgaver, hvor svejsning er et absolut must.
Bedre sikkerhed
Højere sikkerhed for dine medarbejdere: Elimineringen af vinkelslibere, gnister og strømkabler er med til at reducere risikoen for snit og forbrændinger samt brand- og snublefare.
Højere produktpålidelighed
Vi leverer omfattende teknisk data for hvert enkelt produkt. Disse data er bakket op af flere uafhængige standarder og globalt anerkendte certificeringsorganer.
Større fleksibilitet
Vores løsninger kan bruges under de fleste vejrforhold. Og fordi værktøjerne bruger krudt- eller batteriteknologi, er der ikke brug for en ekstern strømkilde. Det giver dig mere fleksibilitet på byggepladsen.
Arbejdsopgaver med fastgørelser i stål
Løsninger til offshore og onshore olie/gas/vind og skibsbygning m.m
Vores løsninger er designet til mange forskellige arbejdsopgaver og inkluderer:
- Montering af gitterriste og dørkplader
- Fastgørelse af ikke-kritiske rør- og kabelbakker/ stige støttekonstruktioner
- Fastgørelse af elektriske forbindelser til jording og potentialeudligning
- Skibsbygningsarbejdsopgaver, herunder afstands-støtte, lofter og fastgørelse af udstyr og inventar
Hvilken løsning er den rigtige til din arbejdsopgave?
Fastgørelse med skarp spids
En omkostningsvenlig ét trin løsning til højfrekvent fastgørelse, hvor hastighed er afgørende
Sådan fungerer det:
Med X-R eller X-ST skarp spids fastgørelse føres et fastgørelseselement af rustfrit stål med en skarp spids ind i grundmaterialet med et krudtdrevet værktøj, hvilket skaber et resultat af høj kvalitet.
Fordele:
- Fastgørelseselementer i rustfrit stål til let korrosive miljøer, hvor det er acceptabelt at trænge igennem grundmaterialet
Fastgørelse med stump spids
Alsidige 2-trins løsninger til daglig fastgørelse på stål til en lang række forskellige arbejdsopgaver.
Sådan fungerer det:
Med X-BT eller S-BT stump spids fastgørelse føres eller skrues et gevind ind i et forboret hul i grundmaterialet med et krudtdrevet- eller batteridrevet værktøj.
Fordele:
- Ingen beskadigelse af korrosionsbeskyttelsen ved ikke-gennemtrængende arbejdsopgaver
- Fastgørelse på under 2 minutter
- Fastgørelseselementer i rustfrit stål - tilsvarende korrosionsbeskyttelse som A4 (316) i stærkt korrosive miljøer
- Duplex-belagt fastgørelseselement til let korrosive miljøer
Boltsvejsning
Til high-end fastgørelse på stål til krævende og tekniske arbejdsopgaver - kombinerer svejseevne med brugervenlighed.
Sådan fungerer det:
Med F-BT boltsvejsning svejses en gevindbolt med et batteridrevet værktøj på en forberedt overflade. Den valgfrie spændeskive forsegler derefter den forberedte overflade for at opnå et fastgørelsespunkt med langvarig korrosionsbestandighed.
Fordele:
- Ingen beskadigelse af bagsiden af korrosionsbeskyttelsesbelægningen og enkel forsideforsegling, så der ikke er behov for efterarbejde
- Ingen boringer eller udskæringer er nødvendige, hvilket hjælper med at bevare grundmaterialets integritet
- Høj belastning, tyndere gundmateriale og alsidigt fastgørelsespunkt
Svejseegenskaber uden besværet
Læs de besværlige fastgørelser hurtigere og gør design mere effektivt med Hilti Stud Fusion Boltsvejsning
Til arbejdsopgaver med højere trækbelastninger eller tyndere grundmaterialer skal du vælge Hilti Stud Fusion. Du behøver ikke certificerede svejsere, og du kan dermed undgå de høje omkostninger og efterarbejde, der er forbundet med traditionel svejsning. Det batteridrevet system er fleksibelt, og en realtid tilbagemeldning på værktøjet gør det lettere at få flere pålidelige og konsistente fastgørelser.
For en mere enkelt fastgørelse, tilgå vores omfattende bibliotek med beregninger for nogle eksempler på typiske understøttende bæringer. Du kan også bruge vores softwareværktøjer til at optimere dit fastgørelsesdesign eller kontakte vores teknisk support team for ekspertviden.