Luftrensere
Reducer udsættelsen for støv, der kan indåndes, med vores luftskrubbere, der er designet til at udsuge luftbåret støv i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejde
2 Produkter
Filtrer

- Beskrivelse
- Fleksibel og let luftsrenser til fjernelse af fine, luftpartikler i forbindelse med konstruktionsarbejde
- Vægt
- 15.2 kg
- Mål (LxBxH)
- 492 x 419 x 674 mm
- IP beskyttelsesklasse
- IP 44 (EN 60529)

- Beskrivelse
- Fleksibel og let luftrenser med ekstra effekt til fjernelse af fine, luftpartikler ved højere hastighed eller fra større områder
- Vægt
- 16.3 kg
- Mål (LxBxH)
- 492 x 419 x 674 mm
- IP beskyttelsesklasse
- IP 44 (EN 60529)