AIC 2000 Luftrenser
Nyt produktProdukt #r14278121
Fleksibel og let luftrenser med ekstra effekt til fjernelse af fine, luftpartikler ved højere hastighed eller fra større områder
- Vægt: 16.3 kg
- Mål (LxBxH): 492 x 419 x 674 mm
- IP beskyttelsesklasse: IP 44 (EN 60529)
Del
Egenskaber og fordele
- Ultimativ transportevne – en vægt på kun 16 kg, inklusive store hjul og et teleskopisk håndtag gør dette til en af de mest mobile luftrengøringsmidler, der fås
- Sikrere arbejdspladser – reducer yderligere dit holds eksponering for støv fra arbejdspladsen: luftskrue-støvsugere sikrere værktøjsbaserede støvfjernelse, når der stort set oprettes støvfrie arbejdssteder
- Mindre tid til rengøring – luftrensere fjerner fint støv fra luften, før det kan bruges, hvilket reducerer mængden af støv, der skal rengøres sidst på dagen
- Støvopsamling – hjælper med at forhindre, at støvet breder sig ud over dit arbejdsområde og ind i følsomme zoner, som f.eks. hospitaler
- Alsidigt og praktisk design – kan let integreres i støvvægge, og der kræves intet tilbehør til at fastgøre slanger
Arbejdsopgaver
- Fjernelse af støv, der er fremstillet under konstruktionsarbejde, såsom slibning, efterbehandling nedbrydning skæring og skæring
- Oprettelse af undertryksområder, som hjælper med at indeholde støv inden for en specificeret aftrykszone
- Velegnet til fine støvpartikler, såsom fra farlige byggematerialer, som det tager lang tid at affinde (såsom silikastøv)
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning AIC 1000 (01), AIC 2000 (01), Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 8.4 MB ]