VC 20M-X Kompakt våd/tørstøvsuger
Nyt produktProdukt #r11001061
Kompakt våd/tørstøvsuger med automatisk filterrengøring - klasse M
- Air Flow motor alene: 74 l/s
- Luftgennemstrømning ved slangeende: 39 l/s
- Maks. vakuum: 24.5 kPA
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Robust våd/tørstøvsuger, som er bygget til støvudsugning og rengøringer under selv de mest barske forhold på jobstedet
- Designet til alsidighed – kompakt og let nok til, at den nemt kan flyttes rundt på hele byggepladsen
- Hilti AirBoost automatisk, adaptiv filterrengøringsvæske – rengør luftfilteret, så snart det er nødvendigt, og holder udsugningen af støv på en konstant højt niveau
- Ydeevnedisplay – live feedback om støvsugerens filterstatus og sugestyrke
- Valgfri autostart er tilgængelig – kan tænde og slukkes via Bluetooth®-fjernbetjening
Arbejdsopgaver
- Støvfjernelse efter boring, slibning, tørboring og skæring
- Våd og tør rengøring
- Fjerner slam ved vådboringsopgaver