VC 40HX-CB Endeløst posesystem til H-klasse støvsuger
Nyt produktProdukt #r21847466
Støvsugning med automatisk filterrengøring og endeløst posesystem – H-klasse støvsuger
- Maks. vakuum: 24.5 kPA
- Beholder volumen: 27.3 cm³
- Beholderkapacitet: 25 l
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Robust støvsugning – udviklet til støvsugning og rengøring på byggepladsen under de mest udfordrende arbejdsforhold
- Mobilt og robust design – store hjul og håndtag, hvilket giver længere holdbarhed og fleksibilitet under hårde arbejdsforhold på byggepladsen
- Øget produktivitet - integreret poseafskæring og poseforsegling med lynlås giver meget hurtigere poseskift og mindre nedetid
- Automatisk filterrengøring – adaptiv filterrengøring bibeholder ensartet sugekapacitet og aktiveres kun når det er nødvendigt, hvilket reducerer støj og afbrydelser af arbejdet
- Nem støvbortskaffelse – med det endeløse posesystem kan du hurtigt tjekke og skifte poser uden at fjerne støvsugertoppen, hvilket reducerer nedetiden og støveksponeringen
Arbejdsopgaver
- Støvsugning efter boring, slibning og skæring
- Bemærk: denne støvsuger anbefales ikke til brug med asbest. Hilti kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af asbest
- Støvudsugning til træ- og savstøv
- H-klasse støvsuger – til optagelse af 99,995 % støv med en kornstørrelse under en mikron