Støvsugermodul TE DRS-6-A æske
Nyt produktProdukt #410738
On-board støvsugersystem til praktisk støvopsamling
- Til brug sammen med: n/a
- Vægt: 1 kg
- Diameterområde for hammerboring: 5 - 16 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Støvsugermodul TE DRS-6-A æske #410738
Egenskaber og fordele
- Indbygget motor giver optimal udnyttelse af systemenergien
- Sikrer 100 % effektiv sugning lige fra starten
- Nem forbindelsesdel med enhåndsbetjening – kan nemt tilpasses uden brug af værktøj
- Der kræves ingen støvsuger eller ekstra slanger
- Der kræves ingen støvsuger eller ekstra slanger
Arbejdsopgaver
- Stort set støvfri boring med TE 6-A36 AVR batteri-borehammer
- Godkendt til brug ved boreopgaver med lavt asbestindhold (ved German BGI 664, BT 12)
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.