Fastening strap 1,50 m LC 250 daN kpl
Nyt produktProdukt #2236618
Universel transportvogn til opbevaring og transport af bygedele på byggepladsen
- Tilbehør type: Stropper
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Fastening strap 1,50 m LC 250 daN kpl #2236618
Egenskaber og fordele
- Meget alsidig transportvogn med 3 hylder til flere eller uhåndterlige emner af enhver art, op til 150 kg/330 lbs
- Robust og kompakt design, takket være enestående sammenfoldning
- Ekstremt slidstærke Solight-ecco®-dæk, som er skabt til at modstå vand, varme og punkteringer på byggepladsen
- Toplag af universal transportvogn kompatibel med Sortimo-kufferter
- Ydre mål i sammenfoldet tilstand (L x B x H): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Arbejdsopgaver
- Transport af konstruktionsudstyr