ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Forskåret gevindstang til injicerbare hybrid-/epoxyankre i beton og murværk (5.8 eller 8.8 kulstofstål og varmgalvaniseret stål, eller A4 rustfrit stål)

  • Materiale, korrosion: Kulstofstål 5.8, Kulstofstål 5.8 HDG, Kulstofstål 8.8, Ulegeret stål, varmgalvaniseret, Rustfrit stål, A4
  • PROFIS-software: Ja
  • Anvendelse: Grundplade

Valgmuligheder

Materialesammensætning
  • Kulstofstål 5.8
  • Kulstofstål 8.8
  • Rustfrit stål, A4
  • Ulegeret stål 5.8 HDG
  • Ulegeret stål 8.8 HDG
Ankerstørrelse
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankerlængde
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
Hovedkonfiguration
  • Fladt hoved
Pakkestørrelse
  • 10 stk
  • 20 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 47,80

Teknisk data

Materiale, korrosion
Kulstofstål 5.8, Kulstofstål 5.8 HDG, Kulstofstål 8.8, Ulegeret stål, varmgalvaniseret, Rustfrit stål, A4
PROFIS-software
Ja
Anvendelse
Grundplade

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Fås i et bredt udvalg af gevindstænger med forskellige diametre (M8-M24) og materialesammensætninger (kulstofstål, varmgalvaniseret, A4 rustfrit stål)
  • Mere ro i maven – allerede inkluderet i ETA'er til HIT klæbemørtel
  • Inspektionscertifikat 3.1 eller 2.2 – bekræftelse af materiale- og mekaniske egenskaber tilgængelig på forespørgsel
  • Øget produktivitet - forskåret og forpakket med møtrik og skive, så meterstænger ikke skal skæres på stedet
  • Tilpassede længder og ekstra diametre fås på forespørgsel

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelser i beton og murværk kombineret med kompatible Hilti HIT klæbeankre

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.