HPS-1 (S) slagdybel
Nyt produkt
Standard
Produkt #r1141
Økonomisk slagdybel af plastik
- Hovedkonfiguration: Fladt hoved
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
- Godkendelser/testrapporter: n/a
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Kan anvendes i mange grundmaterialer: beton, massiv tegl, hultegl og gasbeton
- Skruen kan også skrues i eller ud med en skruetrækker
- Hurtig montering med borehammer
- 4-vejs ekspansion
- Skiven forhindrer gennempresning og for hurtig ekspansion
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af skinner, lægter og andre dele til elektriske og VVS-installationer (-40 °C til +80 °C)