S-CD 65 S selvborende sandwich-panelskruer
Nyt produktProdukt #r2976
Sandwich-panelskrue (A2 rustfrit stål) med 19 mm skive og støttegevind til tykke stålbasestrukturer (op til 12 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs med midlertidig kondensering, Udendørs med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
- Længde: 170 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
- Hurtig og sikker borespids
- Støttegevind hjælper med til at fastgøre uden buler
- Til sikker montering med angivne belastningsværdier
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af sandwich-paneler til stålstruktur
- Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
- Tykke metal på metal-fastgørelser (op til 12 mm)
- Vandtætte fastgørelser-19 mm skive medfølger
- Montering af sandwich-paneler på stålbjælker
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.