S-BT-GR HL AL Gevindbolt
Nyt produkt UltimateProdukt #r14653355
Gevindbolt til indskruning (rustfrit stål, metrisk gevind) til fastgørelse af ristedæk til aluminium i meget korrosive miljøer
- Spidstype: Afrundet spids
- Grundmaterialer: Aluminium
- Korrosionsbeskyttelse: Rustfrit stål A4 (316) eller tilsvarende
Del
Egenskaber og fordele
- Det er ikke nødvendigt med ekstraarbejde på aluminium – da rustbeskyttelsen forbliver intakt
- Til brug i meget korrosive miljøer (C4 og C5) – egnet til de fleste energi- og industrisegmenter
- Egnet til brug på aluminium med en tykkelse på 6 mm (1/4") eller mere
- Bærbart, ledningsfrit system eliminerer behovet for lange ledninger
- Egnet til brug på aluminium med en tykkelse på 6 mm (1/4") eller mere
Arbejdsopgaver
- Montering af reistedæk på aluminiumskonstruktioner ved hjælp af X-FCM-R-holdeflange
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Tysk, Engelsk, [ 2.5 MB ]
- BV Typegodkendelse 74271/A0_BV for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL fastgørelsessystemer til anvendelse offshore og ved skibsbygningsarbejdsopgaver., Engelsk, [ 530.5 kB ]
- ABS typegodkendelse 23-2361769 PDA for S-BT HL-fastgørelsessystem i offshore- og skibsbygningsarbejdsopgaver., Engelsk, [ 1.8 MB ]
- DNV-typegodkendelsescertifikat TAS00003NW for S-BT HL-fastgørelsessystem i offshore- og skibsbygningsarbejdsopgaver., Engelsk, [ 488.9 kB ]
- RINA Typegodkendelse FPE035023CS/001 af fastgørelsessystemerne S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) og X-FCS-R til offshore- og skibsbygningsarbejdsopgaver., Engelsk, [ 125.1 kB ]