ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Gevindbolt til indskruning (rustfrit stål, metrisk gevind) til flere forskellige fastgørelser til aluminium i meget korrosive miljøer

  • Spidstype: Afrundet spids
  • Grundmaterialer: Aluminium
  • Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
ultimate

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 100 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 8.807,00

Teknisk data

Spidstype
Afrundet spids
Grundmaterialer
Aluminium
Minimumtykkelse på grundmateriale (stål)
6 mm
Korrosionsbeskyttelse
Rustfrit stål A4 (316) eller tilsvarende
Miljøbetingelser
Havmiljø, offshore, petrokemisk, vindmølleparker osv.
Materiale
Duplex, rustfrit stål (1,4462)
Produktklasse
Ultimate

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • S-BT MR er lettere og mere pålidelig at bruge – det er især velegnet til installation med lette, batteridrevne værktøjer
  • Egnet til brug på aluminium i meget korrosive miljøer (C4 og C5)
  • Høj korrosionsbestandighed og dermed egnet til de fleste applikationer inden for marine, offshore og petrokemi
  • Kræver ikke drivmiddel

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse til aluminiumstrukturer med en tykkelse på 6 mm eller mere
  • Fastgørelse af kabelstiger ved hjælp af kanaler eller nedholder-/ekspansionsclips
  • Fastgørelse af kabelbakker og kabelføringer ved hjælp af kanaler eller rørbøjler
  • Fastgørelse af forgreningsdåser, switchgear og kontrolpanaler direkte eller ved hjælp af kanaler
  • Fastgørelse af belysningsarmatur og skiltning

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Produktvideoer

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.