SBT 6-22 Batteridrevet bore-/skruemaskine
Nyt produktProdukt #r17291558
SBT 6-22 metal bore-/skruemaskine til forboring af nøjagtige huller og montering af S-BT bolte (Nuron-batteriplatform)
- o/min: 2000 omdrejninger/minut
- Maks. moment: 85 Nm
- Borepatrontype: Borepatron uden nøgle
Del
Egenskaber og fordele
- Alt du skal bruge til at montere S-BT bolte – SBT 6-22 er Hiltis metal special skruemaskine med højt moment og ekstrem holdbarhed, som det kræves til fastgørelse på stål
- Nemmere præcisionsboring – borefunktion giver feedback til brugeren, når boret har nået den ønskede dybde for S-BT gevindbolte
- Kalibrering kræves ikke – værktøjet stopper automatisk, når den forudindstillede sættedybde er nået, hvilket gør korrekt montering af bolte hurtigere og nemmere
- Kraftfuld kulfri motor – med nok moment til alle fastgørelsestrin i stål, fra boring af huller til spænding af riveskiver eller møtrikker
- Nuron batteriplatformen – batteridrevet værktøj, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv hele dagen
Arbejdsopgaver
- Alt-i-et metalboremaskine til montering af S-BT gevindbolte – fra boring af meget nøjagtige huller til tilspænding af gevindbolt
- Fastgørelse i stål ved hjælp af S-BT bolte – inklusive alsidige fastgørelser, riveskiver, kabelbakker og afstivninger
- Boring og skruning med højt moment i metal med diametre op til 13 mm
- Også velegnet til boring i træ med sneglebor, spadebor med diameter op til 32 mm og skæring med hulsavsbor med diameter op til 125 mm
- Indskruning gevindboltsystem fås i forskellige korrosionsklasser, inklusive rustfrit stål
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning SBT 6-22 (01), Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 4.5 MB ]
- Brugervejledning S-IC BT, [ 365.5 kB ]
-
- BV Typegodkendelse 74271/A0_BV for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL fastgørelsessystemer til anvendelse offshore og ved skibsbygningsarbejdsopgaver., Engelsk, [ 530.5 kB ]
- DNV-typegodkendelsescertifikat TAS00003NW for S-BT HL-fastgørelsessystem i offshore- og skibsbygningsarbejdsopgaver., Engelsk, [ 488.9 kB ]
- ABS typegodkendelse 23-2361769 PDA for S-BT HL-fastgørelsessystem i offshore- og skibsbygningsarbejdsopgaver., Engelsk, [ 1.8 MB ]
- RINA Typegodkendelse FPE035023CS/001 af fastgørelsessystemerne S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) og X-FCS-R til offshore- og skibsbygningsarbejdsopgaver., Engelsk, [ 125.1 kB ]