Elektrisk forbinder S-BT-EF HC HL Gevindbolt
Electrical connector S-BT-EF M10 HC 120 #2346077
Gevindbolt til indskruning (ulegeret stål, metrisk gevind) til elektriske forbindelser på stål i mildt korrosive miljøer - Anbefalet maksimalt tværsnit på tilsluttet kabel 120 mm² / AWG 4.0
- Spidstype: Afrundet spids
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
ultimate
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
100
Rabatteret nettopris
DKK 10.837,00
DKK 108,37 / 1 Stk.
Teknisk data
Spidstype
Afrundet spids
Grundmaterialer
Stål
Minimumtykkelse på grundmateriale (stål)
6 mm
Korrosionsbeskyttelse
Duplex-belægning svarende til 45 µm varmforzinket
Tilspændingsmoment
16 Nm
Produktklasse
Ultimate
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Ideel til potentialudligning
- Forbedret beskyttelse mod statisk elektricitet
- Øget sikkerhed – giver mulighed for, at elektrisk strøm kan strømme gennem ledende skive og derefter aflades korrekt til grundmaterialet
- Egnet til anvendelse på de fleste standard stålkonstruktioner
- Egnet til brug i korrosionsklasse C3
Arbejdsopgaver
- Funktionel hæftning
- Beskyttende hæftning
- Terminalforbindelse
- Lynbeskyttelse
- Potentialudligning
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.