ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

HSW stropbolt

Ansatsskrue HSW M12x220/60 8.8 #2316491

Forzinket stropbolt til forankring af trækonstruktioner på træ ved hjælp af formonterede HCW-forbindere

  • Materiale, korrosion: Kulstofstål
  • Hovedkonfiguration: Udvendigt gevind
  • Topstørrelse: 8 mm

Valgmuligheder

Ankerstørrelse
  • 12
Ankerlængde
  • 220 mm
Pakkestørrelse
  • 20 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
20
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 191,20
DKK 9,56 / 1 Stk.

Teknisk data

Materiale, korrosion
Kulstofstål
Hovedkonfiguration
Udvendigt gevind
Topstørrelse
8 mm
Godkendelser/testrapporter
ETA
PROFIS-software
Nej
Materialesammensætning
Stål, styrke 8.8, elforzinket (min. 5 µm)

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • HSW stropbolte er en effektiv løsning til fastgørelse af træ-til-træ som del af ETA 21/0357
  • Hjælper med til at forbedre designeffektivitet – HCW træforbindere kan håndtere træk- og forskydningsbelastninger, og de er anbragt centralt, hvilket maksimerer alsidighed, mens din beregningsbelastning minimeres
  • Hurtigere fremskridt på arbejdsstedet – formonterede træstykker hjælper med til at spare arbejdskraft og arbejdstid eller mindske risikoen for efterbearbejdning ved at gøre positionering, nivellering og fastgørelse nemmere

Arbejdsopgaver

  • Samling og fastgørelse af præfabrikerede trækonstruktioner på stedet, især ved beboelse
  • Træ-til-træ-forbindelser ved hjælp af HCW træforbindere

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.