CFS-W P premium brandstopstape
Nyt produkt UltimateProdukt #r5282627
Premium brandstopstape, som er med til at danne en brand- og røgbarriere omkring brændbare rør i de mest almindelige grundmaterialer, inklusive malede brandplader
- Mål (LxBxH): 10000 x 50 x 2 mm
- Grundmaterialer: Beton, Gips, Murværk
- LEED VOC: 0 g/l
Del
Kunder søgte også efter Svanemærket byggeri, Brandlukning, ENV1.2, Brandtætning eller DGNB
Egenskaber og fordele
- Godkendt til et bredt udvalg af brændbare rør- og isoleringsmaterialer til brandpladeopgaver
- I overensstemmelse med regulativer – alle testede rør lever op til gældende opgaves krav om konfiguration af rørende
- Effektiv – hurtigere og lettere montering uden brug for ankre eller boring
- Fleksibel løsning – ét produkt til de fleste gennemføringsstørrelser
Arbejdsopgaver
- Spildevand, tagafvanding, drikkevand og kølerør i pladeopgaver
- Spildevand og tagafvandingsrør i gips, gasbeton, murværk og beton

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- ETA-20/0989 til CFS-W P brandtape for gennemføringer (opdateret anvendelsesområde), Engelsk, [ 2.4 MB ]
- ETA-110429_CFS-CT_CFS-W P_Brandmaling til gennemføringer (opdateret ift dækkende arbejdsopgaver), [ 3.9 MB ]
- , [ 162.5 kB ]
- ETA-200989_CFS-W P_penetrations_en (updated application scope), [ 2.3 MB ]