EXO-S SKULDER-EXOSKELET
Nyt produktProdukt #r14012433
Bærbart exoskelet, som mindsker træthed i skuldrene og nakken ved arbejde over skulderniveau. Til bicepsomkreds op til 40 cm (16")
Del
Egenskaber og fordele
- Sikrere byggepladser - hjælper med at reducere træthed i skuldre og nakke, når der arbejdes over hovedet, ved at mindske den fysiske belastning
- Tiltræk og fasthold de bedste teammedlemmer - exoskeletter til byggeriet bidrager til arbejdsstyrkens trivsel ved at reducere sygefravær forårsaget af fysisk krævende arbejde.
- Praktisk, brugervenligt design - konstrueret til at gøre brug, justering og rengøring så let som muligt under byggepladsforhold
- Velegnet til brug hele dagen - EXO-S giver bevægelsesfrihed og vejer kun 2,4 kg, hvilket gør den til et af de letteste skulderexoskeletter, der findes i øjeblikket.
- Kan tilpasses - en nakkestøtte kan tilføjes for at give ekstra aflastning under de mest krævende opgaver over hovedhøjde
Arbejdsopgaver
- Ideel til kontinuerlige eller gentagne opgaver over hovedhøjde, med eller uden brug af værktøj
- Montering af gipsvægge - fastgørelse af skinner til lofter og vægge, tapning, ophængning og skruning af brædder
- Overfladeslibning og slibning - finish på vægge/lofter
- Installation over hovedhøjde - rør, sprinklere, luftkanaler, ledninger, kabelbakker og kanaler