ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Exoskeletter til bygningsarbejde

Se, hvordan vores exoskeletons og værktøjs balancere kan hjælpe dig med at arbejde hurtigere og længere ved at reducere daglig udmattelse, belastning og skader under konstruktionsarbejde

3 Produkter

Filtrer
EXO-T-22 Værktøjslift
Beskrivelse
EXO-T-22 Værktøjslift med aktiv vægtfordeling for en vægtløs fornemmelse ved tung vægnedbrydning og boring (Nuron-batteriplatform)
Bæltestørrelse
1800 mm
Vægt
7.75 kg
Maksimal belastning
17 kg
EXO-S SKULDER-EXOSKELET
Beskrivelse
Bærbart exoskelet, som mindsker træthed i skuldrene og nakken ved arbejde over skulderniveau. Til bicepsomkreds op til 40 cm (16")
Ingen tekniske data tilgængelige
EXO-S Stor skulder-exoskelet
Beskrivelse
Bærbart exoskelet, som mindsker træthed i skuldrene og nakken ved arbejde over skulderniveau. Til bicepsomkredse, der er større end 40 cm (16")
Ingen tekniske data tilgængelige