EXO-T-22 Værktøjslift
Nyt produktProdukt #r18562918
EXO-T-22 Værktøjslift med aktiv vægtfordeling for en vægtløs fornemmelse ved tung vægnedbrydning og boring (Nuron-batteriplatform)
- Bæltestørrelse: 1800 mm
- Vægt: 7.75 kg
- Maksimal belastning: 17 kg
Del
Kunder søgte også efter ergonomisk skelet, Værktøjsholder, Exoskeleton, Afbalanceringsapparat eller Exoskelet
Egenskaber og fordele
- Udviklet til en sikker arbejdsplads – forbedrer ergonomien med henblik på at reducere træthed, tryk på skuldrende og smerter i ryggen som følge af gentagne arbejdsopgaver eller tunge og langvarige opgaver
- Vægtløs fornemmelse – adaptiv software justerer automatisk værktøjsvægten (op til 17 kg) for at give en behagelig og vægtløs fornemmelse
- Øger produktiviteten – gør tungt nedbrydnings- og borearbejde nemmere og mere præcist
- Få Fleksibilitet og kontrol hele dagen – Værktøjsliften gør arbejdet over hoftehøjde nemmere, har en foldbar støttearm og en vægt på under 8 kg
- Tiltrækker og fastholder medarbejdere - EXO Værktøjslift er med til at sikre et godt arbejdsmiljø ved at reducere antallet af sygedage, som skyldes fysisk krævende arbejde
Arbejdsopgaver
- Ideel til kontinuerlige eller gentagne arbejdsopgaver i hofte- og hovedhøjde
- Øgede borevinkler – boring over skulderene og øgede boremuligheder
- Nedbrydning – understøtter kraftig mejsel- og borehamre i forbindelse med horisontal vægnedbrydning, afskalning, boring og mejsling
- Serieboring – understøtter borehamre under hulboring til armeringsjern og ankre