EXO-S Stor skulder-exoskelet
Nyt produktProdukt #r18847416
Bærbart exoskelet, som mindsker træthed i skuldrene og nakken ved arbejde over skulderniveau. Til bicepsomkredse, der er større end 40 cm (16")
Del
Egenskaber og fordele
- Sikrere arbejdssteder – reducerer træthed i medarbejderens skulder og nakke ved arbejde over hovedhøjde ved at reducere den fysiske belastning
- Tiltrækker og fastholder de bedste teammedlemmer – exoskelet til konstruktion er med til at sikre et godt arbejdsmiljø ved at reducere antallet af sygedage, som skyldes fysisk krævende arbejde
- Praktisk, brugervenligt design – udviklet til at gøre slid, justering og rengøring så let som muligt under arbejdsforholdene
- Velegnet til daglig brug – EXO-S giver bevægelsesfrihed og kun 2,4 kg. Det er en af de letteste skuldebårne exoskeletter, der aktuelt fås
- Kan tilpasses – en nakkestøtte kan tilføjes til ekstra aflastning under de mest krævende opgaver over hovedhøjde
Arbejdsopgaver
- Ideel til kontinuerlige eller gentagne opgaver over hovedhøjde, med eller uden brug af værktøj
- Montering af gipsvægge – fastgørelse af spor til lofter og vægge, tapning, ophængning og fastskruning af plader
- Overfladeslibning og -pudsning – finish på vægge/lofter
- Montering over hovedhøjde – rør, sprinklere, ventilationsrør, gennemføringer, kabelbakker og kanaler
Dokumenter
-
- Brugervejledning EXO-S (01), EXO-S L (01), Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 11.8 MB ]