HCS T1 betonsensorer (Bluetooth®)
Nyt produktProdukt #r13232407
Betonudviklingssensorer til overvågning af temperatur og styrke ved hjælp af Bluetooth-dataopsamling® på stedet
- Overvågning: Styrke og temperatur
- Dataopsamling: Bluetooth
- Dataopsamlingsfrekvens: Styrke og temperatur: hver 15. minut i de første 60 dage
Del
Egenskaber og fordele
- Mere effektiv fiksering – betonudviklingssensorer sætter dynamiske hærdning til fingerspidserne, så du bedre kan planlægge dagen
- Undgå udsættelse for betontest – op til 1-2 dages afbrydelse af hver hældingscyklus ved at skifte til live hærdningsdata
- Optimerer lejeudgifter – lej kun udstyr, når din beton er stærk nok
- Nem at bruge – fastgør ganske enkelt betonsensorerne til armeringsjern ved hjælp af kabelbånd, før du hælder, og se resultater fra alle steder ved hjælp af mobilapper eller computersoftware
Arbejdsopgaver
- Overvågning af betonstyrke – ved med det samme, hvornår forskallingsstripning kan finde sted, og hvornår det lejede udstyr er nødvendigt
- Betontemperaturmåling – ved, hvornår man skal afhjælpe ekstreme temperaturer
- Bluetooth®-baserede sensorer er ideelle til kontrol af betonudvikling, mens du er på stedet og inden for sensorens rækkevidde. Hvis dit projekt har sensorer over et større område, eller du har brug for kontinuerlig overvågning med cloud-baseret adgang til informationerne fra alle steder, anbefaler vi HCS T2 langtrækkende betonsensorer
- Til overvågning af styrke kræves muligvis en kalibreringsservice. Kontakt din Hilti-sælger for yderligere informationer