Scannere og sensorer
Find scannere til præcis, ikke-destruktiv strukturanalyse og detektion af skjulte objekter og betonsensorer for at opnå nøjagtige betonoplysninger i realtid
6 Produkter
Filtrer

- Beskrivelse
- Brugervenlig vægscanner til lokalisering af kritiske objekter som skal undgås i forbindelsen med boring eller skæring i væg
- Maks. detekteringsdybde ved lokalisering af objekt
- 200 mm
- Lokaliseringspræcision
- 5to 10 mm (+/-) mm
- Minimum afstand mellem to tilstødende objekter
- 40 mm

- Beskrivelse
- Præcis transpointer til detektering af indgangs- og udgangspunkter samt afstanden mellem dem
- Driftstemperaturinterval
- -20 - 55 °C
- Maksimal driftstid
- 17 time
- Arbejdstemperaturinterval
- -20 - 55 °C

- Beskrivelse
- Betondetektor til lokalisering af armeringsjern, dybdemåling og størrelsesvurdering i strukturanalyse
- Maks. detekteringsdybde ved lokalisering af objekt
- 200 mm
- Lokaliseringspræcision
- 1% +/-3mm mm
- Minimum afstand mellem to tilstødende objekter
- 30 mm

- Beskrivelse
- Sensorer til automatisk betonudvikling til overvågning af temperatur og styrke ved hjælp af ekstern dataindsamling
- Overvågning
- Styrke og temperatur
- Dataopsamling
- Automatisk via Hilti Gateway
- Dataopsamlingsfrekvens
- Styrke og temperatur: hver 15. minut i de første 60 dage

- Beskrivelse
- Betonudviklingssensorer til overvågning af temperatur og styrke ved hjælp af Bluetooth-dataopsamling® på stedet
- Overvågning
- Styrke og temperatur
- Dataopsamling
- Bluetooth
- Dataopsamlingsfrekvens
- Styrke og temperatur: hver 15. minut i de første 60 dage

- Beskrivelse
- Infrarødt kamera med termisk billeddannelse til inspektion af elektriske, mekaniske, rør- og HVAC-anvendelser
- Temperatur – område
- -20 °C - 600 °C
- Målenøjagtighed
- from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Temperaturopløsning
- 0.1 °C