HCS T2 beton sensorer (lang rækkevidde)
Nyt produktProdukt #r13232455
Sensorer til automatisk betonudvikling til overvågning af temperatur og styrke ved hjælp af ekstern dataindsamling
- Overvågning: Styrke og temperatur
- Dataopsamling: Automatisk via Hilti Gateway
- Dataopsamlingsfrekvens: Styrke og temperatur: hver 15. minut i de første 60 dage
Del
Egenskaber og fordele
- Mere effektiv planlægning – betonudviklingssensorer giver dig øjeblikkelig hærdningsdata i realtid, så du bedre kan planlægge dagen
- Undgå udsættelser af betontest – skær op til 1-2 dage af for hver hældingscyklus ved at skifte til live hærdningsdata
- Optimerer lejeudgifter – lej kun udstyr, når din beton er stærk nok
- Nem at bruge – fastgør ganske enkelt betonsensorerne til armeringsjern ved hjælp af kabelbånd, før du hælder, og se resultater fra alle steder ved hjælp af mobilapps eller computersoftware
- Langtrækkende dataoverførsel – status af betonhærdning leveres automatisk og i realtid direkte til overvågningssoftware, hvilket minimerer antallet af byggepladser du skal besøge for at kontrollere status af betonkonstruktionen (Hilti-betonsensorgateway kræves)
Arbejdsopgaver
- Overvågning af betonstyrke – få at vide med det samme, hvornår forskallingsstripning kan finde sted, og hvornår det lejede udstyr er nødvendigt
- Overvågning af betontemperatur – Få at vide, hvornår du skal afhjælpe ekstreme temperaturer
- Langtrækkende sensorer overvåger beton kontinuerligt og leverer automatisk oplysninger i realtid til cloud-baseret software, som du kan få adgang til fra alle steder. Til mindre projekter, eller når kontinuerlig fjernovervågning ikke er nødvendig, anbefaler vi HCS T1- og HCS TH1 Bluetooth®-baserede betonsensorer
- Til overvågning af styrke kræves muligvis en kalibreringsservice. Kontakt din Hilti-salgskonsulent for yderligere oplysninger
- Kræver, at du lejer en Hilti-gateway til dataindsamling. Din Hilti-sælger vil sørge for, at du modtager en